Maillons de liaison doubles en Inox DIN ISO 606, Forme E (22213) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22213-30120516
22213-30340716
22213-30380732
22213-30580308
22213-31001702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P
(mm)
ISO No. Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

4.98 €

1 4 jours 12.708 B-21/2 X 5/160.0156

10.38 €

1 4 jours 19.0512 B-23/4 X 7/160.0419

4.32 €

1 4 jours 9.52506 B-23/8 X 7/320.0074

6.64 €

1 4 jours 15.87510 B-25/8 X 3/80.0275

17.13 €

1 4 jours 25.416 B-21 x 17.02 mm0.1253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Articulations, maillons coudés Matériau Acier inoxydable Désignation Élément de liaison
Forme E Type de forme Maillon rapide avec attache rapide Finition 1 2-module
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique