Chaîne à rouleaux 2-module, acier (22213)

Chaîne à rouleaux 2-module, acier (22213)
· Transmission d'énergie mécanique sans à-coups

· Contraintes sur le palier faibles

· Très bonne protection anti-corrosion

· Sont utilisées comme chaînes d'entraînement, de transport, de convoyage et de levage

· Plage de température -20 °C jusqu'à +400 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22213-0120516393
22213-0340716263
22213-0380732525
22213-0580308315
22213-1001702197
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Finition 2 n° ISO Division
(mm)
G=Nombre d'éléments Force de rupture F min.
(kN)
Division (PxB1) Division pouce (PxB1) E Poids (ERP)
(kg)

414.50 €

1 4 jours 11.813.911.34.458.5131plaques arrondies08 B-212.7 x 7.7539322-1/2X5/1613.926.5500

717.99 €

1 4 jours 16.134.615.625.7212.0742.2plaques arrondies12 B-219.05 x 11.6826333.3-3/4X7/1619.4612.5200

346.19 €

1 4 jours 8.263.38.533.286.3523.8plaques droites06 B-29.525 x 5.7252510.5-3/8X7/3210.243.9400

536.17 €

1 4 jours 14.734.113.285.0810.1636.2plaques arrondies10 B-215.875 x 9.6531528.4-5/8X3/816.598.9500

1,473.99 €

1 4 jours 21.085.425.458.2815.8868plaques arrondies16 B-225.4 x 17.0219774.41X17.02mm-31.8825.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 2-module Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Chaîne À Rouleaux
~L ~5000 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique