Élément de liaison, forme L maillon coudé avec goupille, acier inox. (22212)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22212-40120516
22212-40340716
22212-40380732
22212-40580308
22212-41001702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P n° ISO Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

5.44 €

1 4 jours 12.708 B-11/2 x 5/160.0095

11.99 €

1 4 jours 19.0512 B-13/4 x 7/160.0248

5.12 €

1 4 jours 9.52506 B-13/8 x 7/320.0045

7.47 €

1 4 jours 15.87510 B-15/8 x 3/80.0162

20.07 €

1 4 jours 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 1-module Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Élément De Liaison
DIN ISO DIN ISO 606 Forme L Type de forme Maillon enfichable avec fermeture à ressort
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique