Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22212-30120516 |
22212-30340716 |
22212-30380732 |
22212-30580308 |
22212-31001702 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P | n° ISO | Convient pour les chaînes | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 0.0091 | ||
5.95 € | 1 | 4 jours | 19.05 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 0.0222 | ||
2.48 € | 1 | 4 jours | 9.525 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 0.0047 | ||
3.77 € | 1 | 4 jours | 15.875 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 0.0144 | ||
9.98 € | 1 | 4 jours | 25.4 | 16 B-1 | 1 x 17.02 mm | 0.0656 |
Loading...
Finition 1 | 1-module | Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Élément De Liaison |
---|---|---|---|---|---|
DIN ISO | DIN ISO 606 | Forme | E | Type de forme | maillon rapide avec attache rapide |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
P
n° ISO
Convient pour les chaînes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles