Élément de liaison, forme E maillon rapide avec attache, acier (22208)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22208-30120516
22208-30340716
22208-30580308
22208-31001702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P n° ISO Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

0.75 €

1 4 jours 12.708 B-11/2 x 5/160.0103

1.12 €

1 4 jours 19.0512 B-13/4 x 7/160.0241

0.98 €

1 4 jours 15.87510 B-15/8 x 3/80.0167

3.59 €

1 4 jours 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0716

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 1-module Matière du corps de base acier Désignation Élément De Liaison
DIN ISO DIN ISO 606 Forme E Type de forme maillon rapide avec attache rapide
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique