Chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606, plaques droite (22208) (Numéros de référence)

Chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606, plaques droite (22208)
· Transmission d'énergie mécanique sans à-coups

· Contraintes sur le palier faibles

· Sont utilisées comme chaînes d'entraînement, de transport, de convoyage et de levage

· Insensibles aux impuretés et aux effets de la température extérieure

· Allongement et raccourcissement possibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22208-0120516393
22208-0340716263
22208-0580308315
22208-1001702197
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas G
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B7
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G=Nombre d'éléments Force de rupture F min.
(kN)
ISO No. Division (PxB1) Division pouce (PxB1) Poids (ERP)
(kg)

51.24 €

1 4 jours 12.7 x 7.7511.811.3171.58.514.453931808 B-1-1/2 X 5/163.9800

90.46 €

1 4 jours 19.05 x 11.681615.6222.72.712.075.722632912 B-1-3/4 X 7/166.7000

65.36 €

1 4 jours 15.875 x 9.6514.713.2819.62.410.165.0831522.410 B-1-5/8 X 3/85.1950

190.11 €

1 4 jours 25.4 x 17.022125.4536.1315.888.281976016 B-11 x 17.02mm-14.8300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Matériau Acier Désignation Chaîne à rouleaux
Finition 1 Simple Finition 2 Plaques droites ~L(mm) ~5000
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS Oui

Assistance technique