Chaînes à rouleaux triples DIN ISO 606, plaques arrondies (22202)

Chaînes à rouleaux triples DIN ISO 606, plaques arrondies (22202)
· Transmission d'énergie mécanique sans à-coups

· Contraintes sur le palier faibles

· Sont utilisées comme chaînes d'entraînement, de transport, de convoyage et de levage

· Insensibles aux impuretés et aux effets de la température extérieure

· Allongement et raccourcissement possibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22202-0120516393
22202-0340716263
22202-0380732525
22202-0580308315
22202-1001702197
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas Finition 2 G
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B7
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E G=Nombre d'éléments Force de rupture F min.
(kN)
ISO No. Division (PxB1) Division pouce (PxB1) Poids (ERP)
(kg)

173.02 €

1 4 jours 12.7 x 7.75Plaques arrondies11.8111.344.93.98.514.4513.9239344.508 B-3-1/2X5/169.7500

241.60 €

1 4 jours 19.05 x 11.68Plaques arrondies16.1315.6261.74.612.075.7219.4626386.712 B-3-3/4X7/1617.6500

182.38 €

1 4 jours 9.525 x 5.72Plaques droites8.268.53343.36.353.2810.2452524.906 B-3-3/8X7/325.7800

271.52 €

1 4 jours 15.875 x 9.65Plaques arrondies14.7313.2852.84.110.165.0816.5931566.710 B-3-5/8X3/813.8500

424.46 €

1 4 jours 25.4 x 17.02Plaques arrondies21.0825.4599.95.415.888.2831.8819716016 B-31x17.02mm-38.2500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Matériau Acier Désignation Chaîne à rouleaux
Finition 1 Triple ~L(mm) ~5000 RoHS Oui

Assistance technique