Élément de liaison, forme E maillon rapide avec attache, acier (22201)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22201-30120516
22201-30340716
22201-30380732
22201-30580308
22201-30800030
22201-31001702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P n° ISO Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

1.95 €

1 4 jours 12.708 B-21/2 x 5/160.0163

3.20 €

1 4 jours 19.0512 B-23/4 x 7/160.0446

1.93 €

1 4 jours 9.52506 B-23/8 x 7/320.0072

2.87 €

1 4 jours 15.87510 B-25/8 x 3/80.0269

2.29 €

1 4 jours 805 B-28.0 x 3.0mm0.0033

5.27 €

1 4 jours 25.416 B-21 x 17.02 mm0.1324

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 2-module Matière du corps de base acier Désignation Élément De Liaison
DIN ISO DIN ISO 606 Forme E Type de forme maillon rapide avec attache rapide
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique