Chaînes à rouleaux doubles, plaques arrondies (22201)

Chaînes à rouleaux doubles, plaques arrondies (22201)
· Transmission d'énergie mécanique sans à-coups

· Contraintes sur le palier faibles

· Sont utilisées comme chaînes d'entraînement, de transport, de convoyage et de levage

· Insensibles aux impuretés et aux effets de la température extérieure

· Allongement et raccourcissement possibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22201-0120516393
22201-0340716263
22201-0380732525
22201-0580308315
22201-0800030625
22201-1001702197
22201-1121000131
22201-1140340157
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G B7 B2 D2 D1 B4 Finition 2 n° ISO Division
(mm)
G=Nombre d'éléments Force de rupture F min.
(kN)
Division (PxB1) Division pouce (PxB1) E Poids (ERP)
(kg)

107.94 €

1 4 jours 11.813.911.34.458.5131Plaques arrondies08 B-212.7 x 7.7539331.1-1/2 x 5/1613.926.7700

190.15 €

1 4 jours 16.134.615.625.7212.0742.2Plaques arrondies12 B-219.05 x 11.6826357.8-3/4 x 7/1619.4612.5500

124.10 €

1 4 jours 8.263.38.533.286.3523.8Plaques droites06 B-29.525 x 5.7252516.9-3/8 x 7/3210.244.0400

123.84 €

1 4 jours 14.734.113.285.0810.1636.2Plaques arrondies10 B-215.875 x 9.6531544.5-5/8 x 3/816.598.9500

169.92 €

1 4 jours 7.113.14.772.31514.3Plaques arrondies05 B-28.0 x 3.06257.8--5.641.8350

251.84 €

1 4 jours 21.085.425.458.2815.8868Plaques arrondies16 B-225.4 x 17.021971061 x 17.02mm-31.8827.3000

662.94 €

1 4 jours 33.46.637.9214.6325.4101.8Plaques arrondies24 B-238.1 x 25.4131280-1 1/2X148.3667.5000

342.97 €

1 4 jours 26.426.129.0110.1919.0579.7Plaques arrondies20 B-231.75 x 19.56157170-1 1/4X3/436.4536.6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 2-module Matière du corps de base acier Désignation chaîne à rouleaux
~L ~5000 RoHS oui

Assistance technique