Élément de liaison, forme E maillon rapide avec attache, acier (22200)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22200-30120516
22200-30340716
22200-30380732
22200-30580308
22200-30800030
22200-31001702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P n° ISO Convient pour les chaînes Poids (ERP)
(kg)

0.98 €

1 4 jours 12.708 B-11/2 x 5/160.0092

1.12 €

1 4 jours 19.0512 B-13/4 x 7/160.0239

0.98 €

1 4 jours 9.52506 B-13/8 x 7/320.0047

0.98 €

1 4 jours 15.87510 B-15/8 x 3/80.0143

1.26 €

1 4 jours 805 B-18.0 x 3.0mm0.0022

3.59 €

1 4 jours 25.416 B-11 x 17.02 mm0.0697

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 1-module Matière du corps de base acier Désignation Élément De Liaison
DIN ISO DIN ISO 606 Forme E Type de forme maillon rapide avec attache rapide
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique