Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 4 jours | 10 | 19 | 2.8 | 69.8 | 61.64 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3730 | ||
19.11 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 2.8 | 69.8 | 61.64 | 42 | M5 | 6 | 30 | 0.3598 | ||
19.11 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 3.3 | 69.8 | 61.64 | 42 | M6 | 8 | 30 | 0.3256 | ||
19.11 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 3.3 | 69.8 | 61.64 | 42 | M6 | 8 | 30 | 0.3204 | ||
21.25 € | 1 | 4 jours | 11 | 19 | 2.8 | 75.8 | 67.61 | 46 | M5 | 6 | 35 | 0.5189 | ||
21.25 € | 1 | 4 jours | 11 | 20 | 2.8 | 75.8 | 67.61 | 46 | M5 | 6 | 35 | 0.5079 | ||
21.25 € | 1 | 4 jours | 11 | 24 | 3.3 | 75.8 | 67.61 | 46 | M6 | 8 | 35 | 0.4619 | ||
21.25 € | 1 | 4 jours | 11 | 25 | 3.3 | 75.8 | 67.61 | 46 | M6 | 8 | 35 | 0.4558 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 19 | 2.8 | 81.8 | 73.6 | 52 | M5 | 6 | 35 | 0.6635 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 2.8 | 81.8 | 73.6 | 52 | M5 | 6 | 35 | 0.6478 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 22 | 2.8 | 81.8 | 73.6 | 52 | M5 | 6 | 35 | 0.6383 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 3.3 | 81.8 | 73.6 | 52 | M6 | 8 | 35 | 0.6174 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | 3.3 | 81.8 | 73.6 | 52 | M6 | 8 | 35 | 0.5972 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 3.3 | 81.8 | 73.6 | 52 | M6 | 8 | 35 | 0.5636 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | 3.3 | 81.8 | 73.6 | 52 | M6 | 8 | 35 | 0.5363 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 3.3 | 81.8 | 73.6 | 56 | M8 | 10 | 35 | 0.5798 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 12 | 35 | 3.3 | 81.8 | 73.6 | 56 | M8 | 10 | 35 | 0.5312 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 19 | 2.8 | 87.8 | 79.59 | 58 | M5 | 6 | 35 | 0.8160 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 20 | 2.8 | 87.8 | 79.59 | 58 | M5 | 6 | 35 | 0.8050 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 22 | 2.8 | 87.8 | 79.59 | 58 | M5 | 6 | 35 | 0.7937 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 24 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 58 | M6 | 8 | 35 | 0.7700 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 25 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 58 | M6 | 8 | 35 | 0.7522 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 28 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 58 | M6 | 8 | 35 | 0.7255 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 30 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 58 | M6 | 8 | 35 | 0.6950 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 32 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 58 | M8 | 10 | 35 | 0.6677 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 35 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 58 | M8 | 10 | 35 | 0.6170 | ||
29.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 38 | 3.3 | 87.8 | 79.59 | 61 | M8 | 10 | 35 | 0.6190 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 2.8 | 93.8 | 85.61 | 60 | M5 | 6 | 35 | 0.9159 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 2.8 | 93.8 | 85.61 | 60 | M5 | 6 | 35 | 0.9150 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 2.8 | 93.8 | 85.61 | 60 | M5 | 6 | 35 | 0.8876 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 24 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M6 | 8 | 35 | 0.9412 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M6 | 8 | 35 | 0.9232 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 28 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M6 | 8 | 35 | 0.8969 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 30 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M6 | 8 | 35 | 0.8651 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 32 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M8 | 10 | 35 | 0.8345 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 35 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M8 | 10 | 35 | 0.7945 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 38 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 64 | M8 | 10 | 35 | 0.7559 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 14 | 40 | 3.3 | 93.8 | 85.61 | 67 | M10 | 12 | 35 | 0.7702 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 19 | 2.8 | 99.8 | 91.63 | 65 | M5 | 6 | 35 | 1.0900 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 20 | 2.8 | 99.8 | 91.63 | 65 | M5 | 6 | 35 | 1.1700 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 22 | 2.8 | 99.8 | 91.63 | 65 | M5 | 6 | 35 | 1.0600 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 24 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M6 | 8 | 35 | 1.1300 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M6 | 8 | 35 | 1.1200 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 28 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M6 | 8 | 35 | 1.0800 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M6 | 8 | 35 | 1.0700 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 32 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M8 | 10 | 35 | 1.0200 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M8 | 10 | 35 | 0.9875 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 38 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M8 | 10 | 35 | 0.9509 | ||
36.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 40 | 3.3 | 99.8 | 91.63 | 70 | M10 | 12 | 35 | 0.9054 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 2.8 | 105.8 | 97.65 | 65 | M5 | 6 | 35 | 1.1700 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 2.8 | 105.8 | 97.65 | 65 | M5 | 6 | 35 | 1.1530 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 22 | 2.8 | 105.8 | 97.65 | 65 | M5 | 6 | 35 | 1.1430 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 70 | M6 | 8 | 35 | 1.2140 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 70 | M6 | 8 | 35 | 1.2000 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 28 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 75 | M6 | 8 | 35 | 1.2780 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 75 | M6 | 8 | 35 | 1.2450 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 75 | M8 | 10 | 35 | 1.2060 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 35 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 75 | M8 | 10 | 35 | 1.1680 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 38 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 75 | M8 | 10 | 35 | 1.1240 | ||
41.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 40 | 3.3 | 105.8 | 97.65 | 75 | M10 | 12 | 35 | 1.0870 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Simple | Finition 2 | Pret à monter | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 2 | n° ISO | 12 B-1 | Division pouce (PxB1) | 3/4 X 7/16 |
B1(mm) | 11.1 | Division(mm) | 19.05 X 11.68 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 19 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles