Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22250-1058030801024 |
22250-1058030801124 |
22250-1058030801125 |
22250-1058030801128 |
22250-1058030801228 |
22250-1058030801230 |
22250-1058030801232 |
22250-1058030801332 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.41 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 58.3 | 51.37 | 42 | M6 | 8 | 25 | 0.1940 | ||
17.75 € | 1 | 4 jours | 11 | 24 | 63.2 | 56.34 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.2700 | ||
17.75 € | 1 | 4 jours | 11 | 25 | 63.2 | 56.34 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.2161 | ||
17.75 € | 1 | 4 jours | 11 | 28 | 63.2 | 56.34 | 47 | M6 | 8 | 30 | 0.2760 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 68.2 | 61.34 | 51 | M6 | 8 | 30 | 0.3480 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | 68.2 | 61.34 | 51 | M6 | 8 | 30 | 0.3200 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | 12 | 32 | 68.2 | 61.34 | 55 | M8 | 10 | 30 | 0.3470 | ||
22.30 € | 1 | 4 jours | 13 | 32 | 73.2 | 66.32 | 57 | M8 | 10 | 30 | 0.4160 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | Simple | Finition 2 | Pret à monter |
Surface corps | Naturel | T2(mm) | 3.3 | C(mm) | 1.6 |
n° ISO | 10 B-1 | Division pouce (PxB1) | 5/8 X 3/8 | B1(mm) | 9.1 |
Division(mm) | 15.875 X 9.65 | DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 16 |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles