Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 1.8 | 45.9 | 41.1 | 26 | M4 | 4 | 25 | 0.1190 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 2.3 | 45.9 | 41.1 | 26 | M4 | 5 | 25 | 0.1160 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 11 | 12 | 1.8 | 49.9 | 45.07 | 29 | M4 | 4 | 25 | 0.1500 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 11 | 14 | 2.3 | 49.9 | 45.07 | 29 | M4 | 5 | 25 | 0.1460 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 1.8 | 53.9 | 49.07 | 33 | M4 | 4 | 28 | 0.2150 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 2.3 | 53.9 | 49.07 | 33 | M4 | 5 | 28 | 0.2060 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 2.3 | 53.9 | 49.07 | 33 | M4 | 5 | 28 | 0.1980 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 2.3 | 53.9 | 49.07 | 33 | M4 | 5 | 28 | 0.1970 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 18 | 2.8 | 53.9 | 49.07 | 33 | M5 | 6 | 28 | 0.1840 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 19 | 2.8 | 53.9 | 49.07 | 33 | M5 | 6 | 28 | 0.1720 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 2.8 | 53.9 | 49.07 | 33 | M5 | 6 | 28 | 0.1670 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 12 | 1.8 | 57.9 | 56.06 | 33 | M4 | 4 | 28 | 0.2703 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 14 | 2.3 | 57.9 | 56.06 | 33 | M4 | 5 | 28 | 0.2624 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 15 | 2.3 | 57.9 | 56.06 | 37 | M4 | 5 | 28 | 0.2550 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 16 | 2.3 | 57.9 | 56.06 | 37 | M4 | 5 | 28 | 0.2490 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 18 | 2.8 | 57.9 | 56.06 | 37 | M5 | 6 | 28 | 0.2370 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 19 | 2.8 | 57.9 | 56.06 | 37 | M5 | 6 | 28 | 0.2300 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 20 | 2.8 | 57.9 | 56.06 | 37 | M5 | 6 | 28 | 0.2200 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 22 | 2.8 | 57.9 | 56.06 | 37 | M5 | 6 | 28 | 0.2080 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 12 | 1.8 | 61.9 | 57.07 | 37 | M4 | 4 | 28 | 0.2863 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 2.3 | 61.9 | 57.07 | 37 | M4 | 5 | 28 | 0.2770 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 15 | 2.3 | 61.9 | 57.07 | 41 | M4 | 5 | 28 | 0.3080 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 2.3 | 61.9 | 57.07 | 41 | M4 | 5 | 28 | 0.3060 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 18 | 2.8 | 61.9 | 57.07 | 41 | M5 | 6 | 28 | 0.2935 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 19 | 2.8 | 61.9 | 57.07 | 41 | M5 | 6 | 28 | 0.2857 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 2.8 | 61.9 | 57.07 | 41 | M5 | 6 | 28 | 0.2764 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 2.8 | 61.9 | 57.07 | 41 | M5 | 6 | 28 | 0.2637 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 24 | 3.3 | 61.9 | 57.07 | 41 | M6 | 8 | 28 | 0.2459 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | 3.3 | 61.9 | 57.07 | 41 | M6 | 8 | 28 | 0.2356 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 12 | 1.8 | 65.9 | 61.09 | 37 | M4 | 4 | 28 | 0.2671 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 14 | 2.3 | 65.9 | 61.09 | 37 | M4 | 5 | 28 | 0.2577 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 2.3 | 65.9 | 61.09 | 45 | M4 | 5 | 28 | 0.3740 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 2.3 | 65.9 | 61.09 | 45 | M4 | 5 | 28 | 0.3699 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 18 | 2.8 | 65.9 | 61.09 | 45 | M5 | 6 | 28 | 0.3524 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 19 | 2.8 | 65.9 | 61.09 | 45 | M5 | 6 | 28 | 0.3488 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 20 | 2.8 | 65.9 | 61.09 | 45 | M5 | 6 | 28 | 0.3405 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 22 | 2.8 | 65.9 | 61.09 | 45 | M5 | 6 | 28 | 0.3273 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 24 | 3.3 | 65.9 | 61.09 | 45 | M6 | 8 | 28 | 0.3111 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | 3.3 | 65.9 | 61.09 | 45 | M6 | 8 | 28 | 0.2986 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 28 | 3.3 | 65.9 | 61.09 | 45 | M6 | 8 | 28 | 0.2754 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 15 | 2.3 | 69.9 | 65.1 | 50 | M4 | 5 | 28 | 0.4620 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | 2.3 | 69.9 | 65.1 | 50 | M4 | 5 | 28 | 0.4550 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 18 | 2.8 | 69.9 | 65.1 | 50 | M5 | 6 | 28 | 0.4360 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 2.8 | 69.9 | 65.1 | 50 | M5 | 6 | 28 | 0.4340 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 2.8 | 69.9 | 65.1 | 50 | M5 | 6 | 28 | 0.4280 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 22 | 2.8 | 69.9 | 65.1 | 50 | M5 | 6 | 28 | 0.4110 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 3.3 | 69.9 | 65.1 | 50 | M6 | 8 | 28 | 0.3990 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 3.3 | 69.9 | 65.1 | 50 | M6 | 8 | 28 | 0.3830 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 28 | 3.3 | 69.9 | 65.1 | 50 | M6 | 8 | 28 | 0.3580 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | 3.3 | 69.9 | 65.1 | 50 | M6 | 8 | 28 | 0.3390 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 15 | 2.3 | 74 | 69.11 | 52 | M4 | 5 | 28 | 0.5100 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 16 | 2.3 | 74 | 69.11 | 52 | M4 | 5 | 28 | 0.5030 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 18 | 2.8 | 74 | 69.11 | 52 | M5 | 6 | 28 | 0.4900 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 19 | 2.8 | 74 | 69.11 | 52 | M5 | 6 | 28 | 0.4810 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 20 | 2.8 | 74 | 69.11 | 52 | M5 | 6 | 28 | 0.4750 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 22 | 2.8 | 74 | 69.11 | 52 | M5 | 6 | 28 | 0.4670 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 24 | 3.3 | 74 | 69.11 | 52 | M6 | 8 | 28 | 0.4410 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 3.3 | 74 | 69.11 | 52 | M6 | 8 | 28 | 0.4320 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 28 | 3.3 | 74 | 69.11 | 52 | M6 | 8 | 28 | 0.4060 | ||
31.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 30 | 3.3 | 74 | 69.11 | 52 | M6 | 8 | 28 | 0.3880 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Finition 1 | Simple | Finition 2 | Pret à monter |
Surface corps | Naturel | C(mm) | 1.3 | n° ISO | 08 B-1 |
Division pouce (PxB1) | 1/2 X 5/16 | B1(mm) | 7.2 | Division(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles