Poulie de tension, acier, avec roulement à billes, prêt à installer (22281)

Poulie de tension, acier, avec roulement à billes, prêt à installer (22281)
· Pour le serrage de chaînes à rouleaux

· Compatible avec l'ensemble des éléments de serrage

· Roulement à billes étanche des deux côtés

· Le pignon peut être déplacé sur la vis

· Les douilles entretoises garantissent un guidage correct de la chaîne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22281-06110
22281-06210
22281-06310
22281-08110
22281-08112
22281-08210
22281-08212
22281-08312
22281-10112
22281-10120
22281-10212
22281-10220
22281-10312
22281-10320
22281-12112
22281-12120
22281-12212
22281-12220
22281-12320
22281-16120
22281-16220
22281-20120
22281-20220
22281-24120
22281-24220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 L N=Nombre de dents n° ISO D1=Diamètre du cercle divisé Finition 1 Division pouce (PxB1) Division
(mm)
Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
A Adapté à l'élément de bridage de taille D=Filetage Roulement à bille B PL Edelstahl Division (PxB1) Poids (ERP)
(kg)

24.78 €

1 4 jours 5.7601506 B-145.81simple3/8X7/329.525 x 5.722021-502+3M106200-2Z9--0.1258

46.62 €

1 4 jours 5.7601506 B-245.81double3/8X7/329.525 x 5.722026-442+3M106200-2Z19.2--0.1861

73.04 €

1 4 jours 5.7601506 B-345.81triple3/8X7/329.525 x 5.722032-393M106200-2Z29.4--0.2546

27.45 €

1 4 jours 7.2601508 B-161.09simple1/2X5/1612.7 x 7.752021-503M106200-2Z9--0.1987

36.86 €

1 4 jours 7.2801508 B-161.09simple1/2X5/1612.7 x 7.753527-674M126301-2Z12non-0.2505

53.67 €

1 4 jours 7.2601508 B-261.09double1/2X5/1612.7 x 7.752028-423M106200-2Z22.9--0.3435

67.43 €

1 4 jours 7.2801508 B-261.09double1/2X5/1612.7 x 7.753534-604M126301-2Z26non-0.3987

98.48 €

1 4 jours 7.2801508 B-361.09triple1/2X5/1612.7 x 7.753541-534M126301-2Z40--0.5334

36.09 €

1 4 jours 9.1801510 B-176.36simple5/8X3/815.875 x 9.653527-674M126301-2Z12--0.3740

64.72 €

1 4 jours 9.11201510 B-176.36simple5/8X3/815.875 x 9.6516038-1015M206304-2Z15non-0.7104

64.69 €

1 4 jours 9.1801510 B-276.36double5/8X3/815.875 x 9.653535-594M126301-2Z28.6--0.6516

109.67 €

1 4 jours 9.11201510 B-276.36double5/8X3/815.875 x 9.6516047-935M206304-2Z31.5non-1.0000

102.85 €

1 4 jours 9.1801510 B-376.36triple5/8X3/815.875 x 9.653543-514M126301-2Z45.2--0.9279

137.68 €

1 4 jours 9.11201510 B-376.36triple5/8X3/815.875 x 9.6516055-855M206304-2Z48.2--1.2680

42.71 €

1 4 jours 11.5801512 B-191.63simple3/4X7/1619.05 x 11.683527-674M126301-2Z12--0.5730

48.99 €

1 4 jours 11.51201512 B-191.63simple3/4X7/1619.05 x 11.6816038-1015M206304-2Z15--0.8792

76.40 €

1 4 jours 11.5801512 B-291.63double3/4X7/1619.05 x 11.683537-574M126301-2Z31.5--1.0570

108.23 €

1 4 jours 11.51201512 B-291.63double3/4X7/1619.05 x 11.6816038-1015M206304-2Z34.5--1.3680

129.61 €

1 4 jours 11.51201512 B-391.63triple3/4X7/1619.05 x 11.6816058-825M206304-2Z54--1.8430

62.24 €

1 4 jours 16.21201316 B-1106.14simple-25.4 x 17.0216038-1015M206304-2Z15-1X17.02mm1.2830

113.63 €

1 4 jours 16.21201316 B-2106.14double-25.4 x 17.0216048-925M206304-2Z46.9-1X17.02mm2.1930

117.62 €

1 4 jours 18.51401320 B-1132.67simple1 1/4X3/431.75 x 19.5616041-1216M206304-2Z15non-2.0500

217.71 €

1 4 jours 18.51401320 B-2132.67double1 1/4X3/431.75 x 19.5616059-1036M206304-2Z51.5non-3.8000

139.56 €

1 4 jours 24.11401124 B-1135.23simple1 1/2X138.1 x 25.416041-1216M206304-2Z15non-2.4500

323.46 €

1 4 jours 24.11401124 B-2135.23double1 1/2X138.1 x 25.416065-976M206304-2Z63.4non-4.6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 avec roulement à billes, prêt à installer Matière du corps de base acier Désignation Poulie De Tension
Surface corps zingué RoHS oui

Assistance technique