Disques triples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 (22266)

Disques triples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 (22266)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22266-30120516008
22266-30120516009
22266-30120516010
22266-30120516011
22266-30120516012
22266-30120516013
22266-30120516014
22266-30120516015
22266-30120516016
22266-30120516017
22266-30120516018
22266-30120516019
22266-30120516020
22266-30120516021
22266-30120516022
22266-30120516023
22266-30120516024
22266-30120516025
22266-30120516026
22266-30120516027
22266-30120516028
22266-30120516029
22266-30120516030
22266-30120516032
22266-30120516033
22266-30120516034
22266-30120516035
22266-30120516036
22266-30120516038
22266-30120516040
22266-30120516042
22266-30120516043
22266-30120516044
22266-30120516045
22266-30120516046
22266-30120516047
22266-30120516048
22266-30120516050
22266-30120516052
22266-30120516054
22266-30120516055
22266-30120516056
22266-30120516057
22266-30120516060
22266-30120516062
22266-30120516065
22266-30120516068
22266-30120516070
22266-30120516072
22266-30120516075
22266-30120516076
22266-30120516080
22266-30120516085
22266-30120516090
22266-30120516095
22266-30120516100
22266-30120516114
22266-30120516125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

5.31 €

1 4 jours 8103833.180.1185

5.71 €

1 4 jours 9104237.130.1660

5.75 €

1 4 jours 101045.941.10.2137

5.77 €

1 4 jours 111249.945.070.2701

7.13 €

1 4 jours 121253.949.070.3334

8.11 €

1 4 jours 131257.953.060.4009

9.14 €

1 4 jours 141261.957.070.4659

10.29 €

1 4 jours 151265.961.090.5682

11.76 €

1 4 jours 161669.965.10.6292

12.78 €

1 4 jours 17167469.110.7330

14.53 €

1 4 jours 18167873.140.8420

15.80 €

1 4 jours 19168277.160.9610

17.33 €

1 4 jours 20168681.191.0800

18.73 €

1 4 jours 211690.185.221.2200

20.67 €

1 4 jours 221694.189.241.3540

22.96 €

1 4 jours 231698.193.271.4920

25.01 €

1 4 jours 2416102.197.291.6310

26.51 €

1 4 jours 2516106.2101.331.8040

28.92 €

1 4 jours 2616110.2105.361.9600

28.94 €

1 4 jours 2716114.2109.42.0900

31.52 €

1 4 jours 2816118.3113.422.3130

34.33 €

1 4 jours 2916122.3117.462.4660

37.19 €

1 4 jours 3016126.3121.52.6720

42.50 €

1 4 jours 3220134.4129.563.0600

42.97 €

1 4 jours 3320138.4133.63.2700

48.02 €

1 4 jours 3420142.5137.643.5100

49.35 €

1 4 jours 3520146.5141.683.7400

53.30 €

1 4 jours 3620150.6145.723.9600

56.22 €

1 4 jours 3820158.6153.84.4200

63.37 €

1 4 jours 4020166.7161.874.9000

71.03 €

1 4 jours 4225176.5169.955.4000

75.17 €

1 4 jours 4325180.5173.995.7500

78.26 €

1 4 jours 4425184.6178.036.0250

79.13 €

1 4 jours 4525188.6182.076.2300

86.35 €

1 4 jours 4625192.6186.16.6500

87.86 €

1 4 jours 4725196.7190.146.9900

94.94 €

1 4 jours 4825200.7194.187.2000

96.89 €

1 4 jours 5025208.8202.267.9200

110.51 €

1 4 jours 5225216.9210.348.6050

118.11 €

1 4 jours 5425225218.439.2550

122.52 €

1 4 jours 5525229222.469.6400

126.90 €

1 4 jours 5625233226.510.0000

131.39 €

1 4 jours 5725237.1230.5410.3900

145.65 €

1 4 jours 6025249.2242.6611.5700

155.28 €

1 4 jours 6225257.3250.7512.3900

169.91 €

1 4 jours 6525269.4262.8613.7100

185.94 €

1 4 jours 6825281.5274.9915.1000

196.42 €

1 4 jours 7025289.6283.0716.1000

207.47 €

1 4 jours 7225297.7291.1616.9600

224.64 €

1 4 jours 7525309.8303.2718.2600

230.75 €

1 4 jours 7625313.9307.3318.8600

254.47 €

1 4 jours 8025330323.4821.0000

307.88 €

1 4 jours 8525350.2343.6923.8600

345.07 €

1 4 jours 9025370.4363.927.1700

383.24 €

1 4 jours 9525390.7384.1130.3600

433.46 €

1 4 jours 10025410.9404.3133.7300

559.19 €

1 4 jours 11425467.4460.944.1000

669.11 €

1 4 jours 12525511505.3755.2100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type SD Matériau Acier Désignation Roue
Finition 1 Triple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 1.3 n° ISO 08 B-3 Division pouce (PxB1) 1/2 X 5/16
B1(mm) 7 B3(mm) 34.9 Division(mm) 12.7 X 7.75
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 13 RoHS Oui

Assistance technique