Roue triple, acier, avant-trou, ISO=06B-3 (22266)

Roue triple, acier, avant-trou, ISO=06B-3 (22266)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22266-30380732008
22266-30380732009
22266-30380732010
22266-30380732011
22266-30380732012
22266-30380732013
22266-30380732014
22266-30380732015
22266-30380732016
22266-30380732017
22266-30380732018
22266-30380732019
22266-30380732020
22266-30380732021
22266-30380732022
22266-30380732023
22266-30380732024
22266-30380732025
22266-30380732026
22266-30380732027
22266-30380732028
22266-30380732029
22266-30380732030
22266-30380732031
22266-30380732032
22266-30380732034
22266-30380732035
22266-30380732036
22266-30380732038
22266-30380732040
22266-30380732042
22266-30380732044
22266-30380732045
22266-30380732048
22266-30380732050
22266-30380732057
22266-30380732058
22266-30380732060
22266-30380732064
22266-30380732065
22266-30380732066
22266-30380732070
22266-30380732072
22266-30380732076
22266-30380732080
22266-30380732085
22266-30380732090
22266-30380732095
22266-30380732100
22266-30380732114
22266-30380732125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

5.26 €

1 4 jours 28.6824.8980.0465

5.44 €

1 4 jours 31.5927.8580.0663

5.49 €

1 4 jours 34.51030.82100.0783

5.70 €

1 4 jours 37.51133.8120.0942

5.81 €

1 4 jours 40.51236.8120.1205

6.22 €

1 4 jours 43.51339.8120.1505

6.32 €

1 4 jours 46.51442.8120.1843

6.36 €

1 4 jours 49.51545.81120.2183

6.65 €

1 4 jours 52.51648.82120.2474

6.73 €

1 4 jours 55.51751.83120.3550

7.04 €

1 4 jours 58.61854.85120.3384

7.92 €

1 4 jours 61.61957.87120.3913

8.76 €

1 4 jours 64.62060.89120.4433

9.12 €

1 4 jours 67.62163.91160.4810

9.80 €

1 4 jours 70.62266.93160.5378

10.34 €

1 4 jours 73.72369.95160.6001

11.27 €

1 4 jours 76.72472.97160.6570

11.56 €

1 4 jours 79.72576160.7176

12.49 €

1 4 jours 82.72679.02160.7700

13.28 €

1 4 jours 85.72782.04160.8618

14.16 €

1 4 jours 88.82885.07160.9344

15.10 €

1 4 jours 91.82988.09161.0150

16.09 €

1 4 jours 94.83091.12161.0900

17.64 €

1 4 jours 97.93194.15161.1610

19.47 €

1 4 jours 100.93297.17161.2370

21.29 €

1 4 jours 106.934103.23161.4500

22.99 €

1 4 jours 11035106.26161.5070

23.45 €

1 4 jours 11336109.29201.6030

26.92 €

1 4 jours 11938115.34201.8030

29.06 €

1 4 jours 125.140121.4202.0130

32.33 €

1 4 jours 132.142127.46202.2300

33.67 €

1 4 jours 138.144133.52202.4550

36.85 €

1 4 jours 141.145136.54202.5770

41.37 €

1 4 jours 150.248145.64202.9700

43.87 €

1 4 jours 156.350151.69203.2650

55.55 €

1 4 jours 177.557172.91254.2550

59.19 €

1 4 jours 180.558175.93254.4300

61.80 €

1 4 jours 186.660181.99254.7400

68.59 €

1 4 jours 198.764194.12255.4100

74.29 €

1 4 jours 201.865197.15255.6200

76.56 €

1 4 jours 204.866200.18255.7650

85.46 €

1 4 jours 216.970212.3256.5200

90.61 €

1 4 jours 22372218.37256.9100

100.22 €

1 4 jours 235.176230.49257.7600

113.53 €

1 4 jours 247.280242.61258.7000

129.35 €

1 4 jours 262.485257.77259.7650

144.76 €

1 4 jours 277.590272.932510.9600

153.03 €

1 4 jours 292.795288.082512.4300

169.02 €

1 4 jours 307.8100303.252513.5750

217.09 €

1 4 jours 350.3114345.682517.9500

260.57 €

1 4 jours 383.6125379.022521.8100

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 5.2 R 10 B3 25.6
C 1 n° ISO 06 B-3 Finition 2 avant-trou
Finition 1 triple Matière du corps de base acier Désignation roue
Division pouce (PxB1) 3/8 x 7/32 Division(mm) 9.525 x 5.72 Surface corps naturel
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui

Assistance technique