Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 38 | 33.18 | 0.0753 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 9 | 10 | 42 | 37.13 | 0.1021 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 45.9 | 41.1 | 0.1294 | ||
4.71 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | 49.9 | 45.07 | 0.1704 | ||
5.26 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 53.9 | 49.07 | 0.2050 | ||
5.38 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 57.9 | 53.06 | 0.2470 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 61.9 | 57.07 | 0.3020 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | 15 | 10 | 65.9 | 61.09 | 0.3590 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 16 | 12 | 69.9 | 65.1 | 0.3980 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | 17 | 12 | 74 | 69.11 | 0.4589 | ||
8.63 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 | 78 | 73.14 | 0.5337 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | 19 | 12 | 82 | 77.16 | 0.6010 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 20 | 12 | 86 | 81.19 | 0.6730 | ||
11.32 € | 1 | 4 jours | 21 | 16 | 90.1 | 85.22 | 0.7337 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 94.1 | 89.24 | 0.8240 | ||
13.80 € | 1 | 4 jours | 23 | 16 | 98.1 | 93.27 | 0.9171 | ||
14.71 € | 1 | 4 jours | 24 | 16 | 102.1 | 97.29 | 1.0030 | ||
16.02 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 106.2 | 101.33 | 1.0930 | ||
17.15 € | 1 | 4 jours | 26 | 16 | 110.2 | 105.36 | 1.1880 | ||
18.29 € | 1 | 4 jours | 27 | 16 | 114.2 | 109.4 | 1.2960 | ||
19.75 € | 1 | 4 jours | 28 | 16 | 118.3 | 113.42 | 1.3970 | ||
20.59 € | 1 | 4 jours | 29 | 16 | 122.3 | 117.46 | 1.5300 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 126.3 | 121.5 | 1.6500 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | 31 | 16 | 130.4 | 125.54 | 1.7420 | ||
26.28 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 134.4 | 129.56 | 1.8500 | ||
27.06 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 138.4 | 133.6 | 2.0000 | ||
29.45 € | 1 | 4 jours | 34 | 16 | 142.5 | 137.64 | 2.1400 | ||
31.01 € | 1 | 4 jours | 35 | 16 | 146.5 | 141.68 | 2.2530 | ||
33.09 € | 1 | 4 jours | 36 | 20 | 150.6 | 145.72 | 2.4200 | ||
34.85 € | 1 | 4 jours | 37 | 20 | 154.6 | 149.76 | 2.5400 | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 38 | 20 | 158.6 | 153.8 | 2.7100 | ||
38.09 € | 1 | 4 jours | 39 | 20 | 162.7 | 157.83 | 2.8700 | ||
39.95 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 166.7 | 161.87 | 3.0300 | ||
42.16 € | 1 | 4 jours | 41 | 20 | 172.4 | 165.91 | 3.2000 | ||
44.22 € | 1 | 4 jours | 42 | 20 | 176.5 | 169.95 | 3.3600 | ||
46.46 € | 1 | 4 jours | 43 | 20 | 180.5 | 173.99 | 3.5000 | ||
48.40 € | 1 | 4 jours | 44 | 20 | 184.6 | 178.03 | 3.7100 | ||
49.96 € | 1 | 4 jours | 45 | 20 | 188.6 | 182.07 | 3.8900 | ||
52.92 € | 1 | 4 jours | 46 | 20 | 192.6 | 186.1 | 4.0700 | ||
57.56 € | 1 | 4 jours | 48 | 20 | 200.7 | 194.18 | 4.5600 | ||
59.82 € | 1 | 4 jours | 49 | 20 | 204.8 | 198.22 | 4.6600 | ||
60.95 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 208.8 | 202.26 | 4.8600 | ||
64.27 € | 1 | 4 jours | 51 | 25 | 212.8 | 206.3 | 5.0300 | ||
67.12 € | 1 | 4 jours | 52 | 25 | 216.9 | 210.34 | 5.2000 | ||
69.33 € | 1 | 4 jours | 53 | 25 | 220.9 | 214.37 | 5.4600 | ||
71.84 € | 1 | 4 jours | 54 | 25 | 225 | 218.43 | 5.6800 | ||
74.27 € | 1 | 4 jours | 55 | 25 | 229 | 222.46 | 5.9000 | ||
77.03 € | 1 | 4 jours | 56 | 25 | 233 | 226.5 | 6.0000 | ||
79.70 € | 1 | 4 jours | 57 | 25 | 237.1 | 230.54 | 6.3000 | ||
83.63 € | 1 | 4 jours | 58 | 25 | 241.1 | 234.58 | 6.5200 | ||
89.98 € | 1 | 4 jours | 60 | 25 | 249.2 | 242.66 | 7.0800 | ||
95.98 € | 1 | 4 jours | 62 | 25 | 257.3 | 250.75 | 7.4500 | ||
102.13 € | 1 | 4 jours | 64 | 25 | 265.4 | 258.82 | 8.0000 | ||
105.07 € | 1 | 4 jours | 65 | 25 | 269.4 | 262.86 | 8.3600 | ||
114.90 € | 1 | 4 jours | 68 | 25 | 281.5 | 274.99 | 9.2000 | ||
121.54 € | 1 | 4 jours | 70 | 25 | 289.6 | 283.07 | 9.7500 | ||
128.02 € | 1 | 4 jours | 72 | 25 | 297.7 | 291.16 | 10.1000 | ||
139.16 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 309.8 | 303.27 | 11.2000 | ||
142.75 € | 1 | 4 jours | 76 | 25 | 313.9 | 307.33 | 11.4500 | ||
157.38 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 330 | 323.48 | 12.6000 |
Loading...
Forme du pignon | Type SD | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | 2-module | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 1.3 | n° ISO | 08 B-2 | Division pouce (PxB1) | 1/2 X 5/16 |
B1(mm) | 7 | B2(mm) | 21 | Division(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles