Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 28.6 | 24.89 | 0.0302 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 9 | 8 | 31.5 | 27.85 | 0.0420 | ||
8.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 34.5 | 30.82 | 0.0537 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | 11 | 10 | 37.5 | 33.8 | 0.0629 | ||
9.30 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 40.5 | 36.8 | 0.0795 | ||
10.10 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 43.5 | 39.8 | 0.0980 | ||
10.32 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 46.5 | 42.8 | 0.1146 | ||
11.66 € | 1 | 4 jours | 15 | 10 | 49.5 | 45.81 | 0.1409 | ||
11.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 12 | 52.5 | 48.82 | 0.1615 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 17 | 12 | 55.5 | 51.83 | 0.1819 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 | 58.6 | 54.85 | 0.2070 | ||
11.30 € | 1 | 4 jours | 19 | 12 | 61.6 | 57.87 | 0.2336 | ||
13.29 € | 1 | 4 jours | 20 | 12 | 64.6 | 60.89 | 0.2676 | ||
13.29 € | 1 | 4 jours | 21 | 12 | 67.6 | 63.91 | 0.3042 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 70.6 | 66.93 | 0.3299 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 23 | 12 | 73.7 | 69.95 | 0.3712 | ||
14.60 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 76.7 | 72.97 | 0.4014 | ||
15.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 79.7 | 76 | 0.4450 | ||
16.05 € | 1 | 4 jours | 26 | 16 | 82.7 | 79.02 | 0.4791 | ||
16.81 € | 1 | 4 jours | 27 | 16 | 85.7 | 82.04 | 0.5173 | ||
17.17 € | 1 | 4 jours | 28 | 16 | 88.8 | 85.07 | 0.5623 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | 29 | 16 | 91.8 | 88.09 | 0.6036 | ||
16.75 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 94.8 | 91.12 | 0.6583 | ||
17.71 € | 1 | 4 jours | 31 | 16 | 97.9 | 94.15 | 0.7114 | ||
18.99 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 100.9 | 97.17 | 0.7582 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 33 | 16 | 103.9 | 100.2 | 0.8079 | ||
21.18 € | 1 | 4 jours | 34 | 16 | 106.9 | 103.23 | 0.8726 | ||
22.20 € | 1 | 4 jours | 35 | 16 | 110 | 106.26 | 0.9238 | ||
23.49 € | 1 | 4 jours | 36 | 16 | 113 | 109.29 | 0.9866 | ||
24.67 € | 1 | 4 jours | 37 | 16 | 116 | 112.32 | 1.0340 | ||
21.74 € | 1 | 4 jours | 38 | 16 | 119 | 115.34 | 1.0960 | ||
22.60 € | 1 | 4 jours | 39 | 16 | 122.1 | 118.37 | 1.1570 | ||
24.77 € | 1 | 4 jours | 40 | 16 | 125.1 | 121.4 | 1.2270 | ||
25.19 € | 1 | 4 jours | 41 | 20 | 129 | 124.43 | 1.2790 | ||
27.32 € | 1 | 4 jours | 42 | 20 | 132.1 | 127.46 | 1.3460 | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | 43 | 20 | 135.1 | 130.49 | 1.4190 | ||
29.31 € | 1 | 4 jours | 44 | 20 | 138.1 | 133.52 | 1.5190 | ||
31.34 € | 1 | 4 jours | 45 | 20 | 141.1 | 136.54 | 1.5650 | ||
32.40 € | 1 | 4 jours | 46 | 20 | 144.2 | 139.58 | 1.6310 | ||
35.29 € | 1 | 4 jours | 48 | 20 | 150.2 | 145.64 | 1.8010 | ||
35.98 € | 1 | 4 jours | 49 | 20 | 153.3 | 148.66 | 1.8680 | ||
35.91 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 156.3 | 151.69 | 1.9360 | ||
35.95 € | 1 | 4 jours | 51 | 20 | 159.3 | 154.72 | 2.0390 | ||
38.78 € | 1 | 4 jours | 52 | 20 | 162.4 | 157.75 | 2.1300 | ||
38.78 € | 1 | 4 jours | 53 | 20 | 165.4 | 160.78 | 2.2210 | ||
38.81 € | 1 | 4 jours | 54 | 20 | 168.4 | 163.82 | 2.3000 | ||
43.53 € | 1 | 4 jours | 55 | 20 | 171.4 | 166.85 | 2.3890 | ||
43.55 € | 1 | 4 jours | 56 | 20 | 174.5 | 169.88 | 2.4810 | ||
43.55 € | 1 | 4 jours | 57 | 20 | 177.5 | 172.91 | 2.5740 | ||
48.58 € | 1 | 4 jours | 58 | 20 | 180.5 | 175.93 | 2.6800 | ||
48.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | 186.6 | 181.99 | 2.8700 | ||
53.68 € | 1 | 4 jours | 62 | 25 | 192.7 | 188.06 | 3.0900 | ||
53.65 € | 1 | 4 jours | 64 | 25 | 198.7 | 194.12 | 3.2700 | ||
63.04 € | 1 | 4 jours | 65 | 25 | 201.8 | 197.15 | 3.4000 | ||
68.97 € | 1 | 4 jours | 68 | 25 | 210.8 | 206.24 | 3.6500 | ||
72.78 € | 1 | 4 jours | 70 | 25 | 216.9 | 212.3 | 3.9800 | ||
76.87 € | 1 | 4 jours | 72 | 25 | 223 | 218.37 | 4.1900 | ||
83.09 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 232.1 | 227.46 | 4.5800 | ||
68.17 € | 1 | 4 jours | 76 | 25 | 235.1 | 230.49 | 4.7310 | ||
75.47 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 247.2 | 242.61 | 5.1600 |
Loading...
Forme du pignon | Type SD | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | 2-module | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 1 | n° ISO | 06 B-2 | Division pouce (PxB1) | 3/8 X 7/32 |
B1(mm) | 5.2 | B2(mm) | 15.4 | Division(mm) | 9.525 X 5.72 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles