Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 23.4 | 20.9 | 0.0100 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | 9 | 8 | 25.9 | 23.39 | 0.0163 | ||
9.62 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | 28.4 | 25.89 | 0.0213 | ||
9.62 € | 1 | 4 jours | 11 | 8 | 31 | 28.39 | 0.0261 | ||
9.81 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 33.7 | 30.91 | 0.0313 | ||
10.64 € | 1 | 4 jours | 13 | 8 | 36.7 | 33.42 | 0.0387 | ||
10.64 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | 39.2 | 35.95 | 0.0460 | ||
11.69 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 41.7 | 38.48 | 0.0559 | ||
12.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 44.2 | 41.01 | 0.0637 | ||
13.48 € | 1 | 4 jours | 17 | 10 | 46.7 | 43.53 | 0.0700 | ||
13.48 € | 1 | 4 jours | 18 | 10 | 49.2 | 46.07 | 0.0809 | ||
14.05 € | 1 | 4 jours | 19 | 10 | 51.7 | 48.61 | 0.0896 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 21 | 10 | 57.2 | 53.67 | 0.1153 | ||
16.88 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 59.4 | 56.21 | 0.1266 | ||
16.79 € | 1 | 4 jours | 23 | 10 | 62.2 | 58.75 | 0.1321 | ||
17.39 € | 1 | 4 jours | 24 | 10 | 64.7 | 61.29 | 0.1557 | ||
17.44 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 67.2 | 63.83 | 0.1665 | ||
7.09 € | 1 | 4 jours | 26 | 12 | 69.7 | 66.37 | 0.1827 | ||
19.65 € | 1 | 4 jours | 28 | 12 | 74.7 | 71.45 | 0.2185 | ||
19.04 € | 1 | 4 jours | 30 | 12 | 80.2 | 76.53 | 0.2449 | ||
21.29 € | 1 | 4 jours | 32 | 12 | 85.2 | 81.61 | 0.2944 | ||
24.61 € | 1 | 4 jours | 34 | 12 | 90.2 | 86.7 | 0.3315 | ||
22.37 € | 1 | 4 jours | 35 | 12 | 92.7 | 89.24 | 0.3486 | ||
24.23 € | 1 | 4 jours | 36 | 12 | 95.2 | 91.79 | 0.3674 | ||
22.91 € | 1 | 4 jours | 38 | 12 | 100.2 | 96.88 | 0.4204 | ||
21.24 € | 1 | 4 jours | 40 | 12 | 105.2 | 101.97 | 0.4660 | ||
23.83 € | 1 | 4 jours | 46 | 16 | 121.2 | 117.23 | 0.6144 | ||
21.90 € | 1 | 4 jours | 48 | 16 | 125.5 | 122.32 | 0.6783 | ||
24.44 € | 1 | 4 jours | 50 | 16 | 131.5 | 127.41 | 0.7265 | ||
28.80 € | 1 | 4 jours | 52 | 16 | 136.6 | 132.49 | 0.7882 | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 57 | 16 | 149.3 | 145.22 | 0.9610 | ||
31.33 € | 1 | 4 jours | 60 | 16 | 156 | 152.85 | 1.0990 | ||
68.21 € | 1 | 4 jours | 76 | 20 | 196.7 | 193.59 | 1.7800 | ||
71.76 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 208.1 | 203.77 | 1.9550 |
Loading...
Forme du pignon | Type SD | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | 2-module | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 0.8 | n° ISO | 05 B-2 | B1(mm) | 2.7 |
B2(mm) | 8.3 | Division(mm) | 8.0 X 3.0 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 8 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles