Disque simple, avant-trou, acier, ISO=20B-1 (22264)

Disque simple, avant-trou, acier, ISO=20B-1 (22264)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22264-11140340008
22264-11140340009
22264-11140340010
22264-11140340011
22264-11140340012
22264-11140340013
22264-11140340014
22264-11140340015
22264-11140340016
22264-11140340017
22264-11140340018
22264-11140340019
22264-11140340020
22264-11140340021
22264-11140340022
22264-11140340023
22264-11140340024
22264-11140340025
22264-11140340026
22264-11140340027
22264-11140340028
22264-11140340029
22264-11140340030
22264-11140340031
22264-11140340032
22264-11140340033
22264-11140340034
22264-11140340035
22264-11140340036
22264-11140340037
22264-11140340038
22264-11140340039
22264-11140340040
22264-11140340041
22264-11140340042
22264-11140340043
22264-11140340044
22264-11140340045
22264-11140340046
22264-11140340048
22264-11140340050
22264-11140340052
22264-11140340054
22264-11140340055
22264-11140340056
22264-11140340057
22264-11140340058
22264-11140340060
22264-11140340064
22264-11140340065
22264-11140340070
22264-11140340075
22264-11140340076
22264-11140340080
22264-11140340085
22264-11140340090
22264-111403400095
22264-11140340100
22264-11140340114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

12.78 €

1 4 jours 96882.96160.6243

17.39 €

1 4 jours 106.5992.84160.8035

20.87 €

1 4 jours 11710102.74161.0000

24.44 €

1 4 jours 12711112.68201.2200

28.35 €

1 4 jours 13712122.68201.4730

36.51 €

1 4 jours 147.513132.65201.7330

41.48 €

1 4 jours 157.614142.68202.0000

46.70 €

1 4 jours 167.715152.72202.3400

52.26 €

1 4 jours 177.716162.75202.6000

58.39 €

1 4 jours 187.717172.78203.0000

64.65 €

1 4 jours 197.818182.85203.4500

71.25 €

1 4 jours 207.919192.91203.8500

76.37 €

1 4 jours 217.920202.98204.2700

83.64 €

1 4 jours 22821213.04254.6200

83.55 €

1 4 jours 238.122223.11255.0900

90.90 €

1 4 jours 248.223233.17255.6000

98.38 €

1 4 jours 258.324243.23256.2000

106.69 €

1 4 jours 268.425253.33256.8500

120.52 €

1 4 jours 278.426263.4307.2100

112.29 €

1 4 jours 288.527273.48307.8100

104.47 €

1 4 jours 298.528283.56308.4300

122.86 €

1 4 jours 308.629293.65309.0700

130.89 €

1 4 jours 318.730303.75309.7300

143.22 €

1 4 jours 328.831313.853010.4200

151.99 €

1 4 jours 338.932323.913011.1300

160.88 €

1 4 jours 34933334.013011.8700

170.13 €

1 4 jours 359.134344.13012.6300

163.34 €

1 4 jours 369.235354.23013.4100

189.56 €

1 4 jours 379.236364.33014.2200

199.37 €

1 4 jours 389.337374.393015.0400

190.77 €

1 4 jours 399.438384.493015.9000

220.29 €

1 4 jours 409.539394.593016.7700

210.20 €

1 4 jours 419.640404.663017.6700

242.16 €

1 4 jours 430.741414.783018.5900

253.75 €

1 4 jours 440.842424.883019.5400

265.21 €

1 4 jours 450.943434.973020.5000

277.10 €

1 4 jours 46144445.073021.5000

289.32 €

1 4 jours 471.145455.173022.5100

301.67 €

1 4 jours 481.246465.263023.5500

327.29 €

1 4 jours 501.448485.463025.7000

353.78 €

1 4 jours 521.650505.653027.9300

381.53 €

1 4 jours 541.852525.843030.2700

410.25 €

1 4 jours 56254546.073032.6900

424.90 €

1 4 jours 572.155556.163033.9400

439.89 €

1 4 jours 582.256566.263035.2100

455.19 €

1 4 jours 592.357576.363036.5100

470.70 €

1 4 jours 602.458586.453037.8200

479.78 €

1 4 jours 622.660606.653040.5300

517.69 €

1 4 jours 66364647.063046.2200

533.27 €

1 4 jours 673.165657.163047.7000

615.66 €

1 4 jours 723.670707.673055.4500

703.90 €

1 4 jours 774.275758.193063.7900

722.53 €

1 4 jours 784.376768.323066.5300

798.45 €

1 4 jours 824.780808.723072.7100

898.45 €

1 4 jours 875.285859.253082.2100

1,004.42 €

1 4 jours 925.790909.763092.3000

1,115.91 €

1 4 jours 976.295960.2830102.9600

1,234.52 €

1 4 jours 1026.71001010.7940114.1300

1,595.89 €

1 4 jours 1168.21141152.2640148.7300

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 18.5 R 32 C 3.5
n° ISO 20 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Matière du corps de base acier Désignation Disque Division pouce (PxB1) 1 1/4X3/4
Division(mm) 31.75 x 19.56 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique