Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | 4 jours | 8 | 16 | 16 | 77.9 | 66.37 | 0.3305 | ||
7.37 € | 1 | 4 jours | 9 | 16 | 16 | 85.8 | 74.27 | 0.4212 | ||
8.93 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 16 | 93.8 | 82.19 | 0.5363 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | 11 | 16 | 16 | 101.7 | 90.14 | 0.6569 | ||
11.00 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 16 | 109.7 | 98.14 | 0.8023 | ||
12.39 € | 1 | 4 jours | 13 | 16 | 16 | 117.7 | 106.12 | 0.9495 | ||
17.26 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 16 | 125.7 | 114.15 | 1.1070 | ||
20.31 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 16 | 133.7 | 122.17 | 1.2940 | ||
22.23 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 20 | 141.8 | 130.2 | 1.4680 | ||
25.86 € | 1 | 4 jours | 17 | 20 | 20 | 149.8 | 138.22 | 1.6670 | ||
29.63 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 20 | 157.8 | 146.28 | 1.8670 | ||
32.03 € | 1 | 4 jours | 19 | 20 | 20 | 165.9 | 154.33 | 2.1030 | ||
35.42 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 20 | 173.9 | 162.38 | 2.3670 | ||
38.10 € | 1 | 4 jours | 21 | 20 | 20 | 182 | 170.43 | 2.6200 | ||
40.96 € | 1 | 4 jours | 22 | 20 | 20 | 190.1 | 178.48 | 2.8750 | ||
43.70 € | 1 | 4 jours | 23 | 20 | 20 | 198.1 | 186.53 | 3.1500 | ||
46.26 € | 1 | 4 jours | 24 | 20 | 20 | 206.2 | 194.59 | 3.4150 | ||
49.83 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 20 | 214.2 | 202.66 | 3.7450 | ||
53.21 € | 1 | 4 jours | 26 | 20 | 20 | 222.3 | 210.72 | 4.0450 | ||
55.42 € | 1 | 4 jours | 27 | 20 | 20 | 230.4 | 218.79 | 4.3750 | ||
58.79 € | 1 | 4 jours | 28 | 20 | 20 | 238.4 | 226.85 | 4.7450 | ||
75.90 € | 1 | 4 jours | 29 | 20 | 20 | 246.5 | 234.92 | 5.1100 | ||
83.46 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 20 | 254.6 | 243 | 5.4950 | ||
92.78 € | 1 | 4 jours | 31 | 25 | 25 | 262.6 | 251.08 | 5.7900 | ||
96.06 € | 1 | 4 jours | 32 | 25 | 25 | 270.7 | 259.13 | 6.1700 | ||
100.78 € | 1 | 4 jours | 33 | 25 | 25 | 278.8 | 267.21 | 6.6650 | ||
108.55 € | 1 | 4 jours | 34 | 25 | 25 | 286.9 | 275.28 | 7.0050 | ||
113.44 € | 1 | 4 jours | 35 | 25 | 25 | 294.9 | 283.36 | 7.5150 | ||
118.25 € | 1 | 4 jours | 36 | 25 | 25 | 303 | 291.44 | 7.9000 | ||
124.05 € | 1 | 4 jours | 37 | 25 | 25 | 311.1 | 299.51 | 8.3750 | ||
129.53 € | 1 | 4 jours | 38 | 25 | 25 | 319.2 | 307.59 | 8.8850 | ||
134.03 € | 1 | 4 jours | 39 | 25 | 25 | 327.2 | 315.67 | 9.4250 | ||
139.88 € | 1 | 4 jours | 40 | 25 | 25 | 335.3 | 323.73 | 9.8250 | ||
147.67 € | 1 | 4 jours | 41 | 25 | 25 | 345.6 | 331.82 | 10.3150 | ||
154.39 € | 1 | 4 jours | 42 | 25 | 25 | 353.7 | 339.9 | 10.9200 | ||
169.20 € | 1 | 4 jours | 43 | 25 | 25 | 361.7 | 347.98 | 11.4600 | ||
183.65 € | 1 | 4 jours | 44 | 25 | 25 | 369.8 | 356.06 | 12.0200 | ||
198.11 € | 1 | 4 jours | 45 | 25 | 25 | 377.9 | 364.12 | 12.6000 | ||
212.85 € | 1 | 4 jours | 46 | 25 | 25 | 386 | 372.21 | 13.1700 | ||
223.97 € | 1 | 4 jours | 47 | 25 | 25 | 394.1 | 380.29 | 13.7600 | ||
226.51 € | 1 | 4 jours | 48 | 25 | 25 | 402.1 | 388.36 | 14.3700 | ||
229.09 € | 1 | 4 jours | 49 | 25 | 25 | 410.2 | 396.44 | 14.9900 | ||
231.96 € | 1 | 4 jours | 50 | 25 | 25 | 418.3 | 404.52 | 15.6300 | ||
241.02 € | 1 | 4 jours | 51 | 30 | 30 | 426.4 | 412.6 | 16.2500 | ||
250.06 € | 1 | 4 jours | 52 | 30 | 30 | 434.5 | 420.67 | 16.9000 | ||
258.76 € | 1 | 4 jours | 53 | 30 | 30 | 442.5 | 428.75 | 17.5800 | ||
268.08 € | 1 | 4 jours | 54 | 30 | 30 | 450.6 | 436.85 | 18.2600 | ||
277.26 € | 1 | 4 jours | 55 | 30 | 30 | 458.7 | 444.93 | 18.9600 | ||
287.21 € | 1 | 4 jours | 56 | 30 | 30 | 466.8 | 453.01 | 19.6700 | ||
297.06 € | 1 | 4 jours | 57 | 30 | 30 | 474.9 | 461.07 | 20.5000 | ||
306.84 € | 1 | 4 jours | 58 | 30 | 30 | 482.9 | 469.16 | 21.1300 | ||
326.36 € | 1 | 4 jours | 60 | 30 | 30 | 499.1 | 485.32 | 22.6500 | ||
368.32 € | 1 | 4 jours | 62 | 30 | 30 | 515.3 | 501.5 | 24.2200 | ||
410.45 € | 1 | 4 jours | 64 | 30 | 30 | 531.4 | 517.65 | 25.8400 | ||
431.65 € | 1 | 4 jours | 65 | 30 | 30 | 539.5 | 525.73 | 26.6700 | ||
452.36 € | 1 | 4 jours | 68 | 30 | 30 | 563.8 | 549.98 | 29.2300 | ||
465.79 € | 1 | 4 jours | 70 | 30 | 30 | 579.9 | 566.14 | 31.0100 | ||
479.15 € | 1 | 4 jours | 72 | 30 | 30 | 596.1 | 582.32 | 32.8400 | ||
565.76 € | 1 | 4 jours | 75 | 30 | 30 | 620.3 | 606.55 | 35.6800 | ||
547.76 € | 1 | 4 jours | 76 | 30 | 30 | 628.4 | 614.65 | 36.6500 |
Loading...
Forme du pignon | Forme A | Matériau | Acier | Désignation | Disque |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Simple | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 2.5 | n° ISO | 16 B-1 | Division (PxB1) | 1X17.02mm |
B1(mm) | 16.2 | Division(mm) | 25.4 X 17.02 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 26 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles