Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 10 | 58 | 49.78 | 0.1267 | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 9 | 10 | 10 | 63.9 | 55.7 | 0.1653 | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 10 | 69.8 | 61.64 | 0.2060 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | 11 | 12 | 12 | 75.8 | 67.61 | 0.2496 | ||
6.17 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 14 | 81.8 | 73.6 | 0.2994 | ||
6.73 € | 1 | 4 jours | 13 | 14 | 14 | 87.8 | 79.59 | 0.3516 | ||
7.31 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 14 | 93.8 | 85.61 | 0.4150 | ||
7.37 € | 1 | 4 jours | 15 | 14 | 14 | 99.8 | 91.63 | 0.4847 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 16 | 14 | 14 | 105.8 | 97.65 | 0.5638 | ||
10.93 € | 1 | 4 jours | 17 | 14 | 14 | 111.9 | 103.67 | 0.6265 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | 18 | 14 | 14 | 117.9 | 109.71 | 0.7115 | ||
12.79 € | 1 | 4 jours | 19 | 14 | 14 | 123.9 | 115.75 | 0.7964 | ||
14.99 € | 1 | 4 jours | 20 | 14 | 14 | 130 | 121.78 | 0.9018 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | 21 | 16 | 16 | 136 | 127.82 | 0.9851 | ||
18.41 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 16 | 142 | 133.86 | 1.0970 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 23 | 16 | 16 | 148.1 | 139.9 | 1.1970 | ||
21.72 € | 1 | 4 jours | 24 | 16 | 16 | 154.1 | 145.94 | 1.3120 | ||
22.63 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 16 | 160.2 | 152 | 1.4290 | ||
23.67 € | 1 | 4 jours | 26 | 16 | 16 | 166.2 | 158.04 | 1.5400 | ||
25.68 € | 1 | 4 jours | 27 | 16 | 16 | 172.3 | 164.09 | 1.6520 | ||
27.88 € | 1 | 4 jours | 28 | 16 | 16 | 178.3 | 170.13 | 1.7940 | ||
29.53 € | 1 | 4 jours | 29 | 16 | 16 | 184.4 | 176.19 | 1.9230 | ||
30.99 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 16 | 190.4 | 182.25 | 2.0700 | ||
32.82 € | 1 | 4 jours | 31 | 20 | 20 | 196.5 | 188.31 | 2.2000 | ||
34.20 € | 1 | 4 jours | 32 | 20 | 20 | 202.5 | 194.35 | 2.3450 | ||
37.73 € | 1 | 4 jours | 33 | 20 | 20 | 208.6 | 200.4 | 2.5250 | ||
38.70 € | 1 | 4 jours | 34 | 20 | 20 | 214.6 | 206.46 | 2.6500 | ||
41.68 € | 1 | 4 jours | 35 | 20 | 20 | 220.7 | 212.52 | 2.8550 | ||
43.70 € | 1 | 4 jours | 36 | 20 | 20 | 226.8 | 218.58 | 3.0200 | ||
46.73 € | 1 | 4 jours | 37 | 20 | 20 | 232.8 | 224.64 | 3.1600 | ||
49.83 € | 1 | 4 jours | 38 | 20 | 20 | 238.9 | 230.69 | 3.3500 | ||
52.63 € | 1 | 4 jours | 39 | 20 | 20 | 244.9 | 236.75 | 3.5300 | ||
59.37 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 20 | 251 | 242.81 | 3.7700 | ||
69.79 € | 1 | 4 jours | 41 | 25 | 25 | 258.9 | 248.87 | 3.9300 | ||
72.78 € | 1 | 4 jours | 42 | 25 | 25 | 265 | 254.93 | 4.1500 | ||
75.90 € | 1 | 4 jours | 43 | 25 | 25 | 271.1 | 260.98 | 4.3300 | ||
78.14 € | 1 | 4 jours | 44 | 25 | 25 | 277.1 | 267.03 | 4.4800 | ||
81.72 € | 1 | 4 jours | 45 | 25 | 25 | 283.2 | 273.1 | 4.7500 | ||
84.87 € | 1 | 4 jours | 46 | 25 | 25 | 289.2 | 279.16 | 4.9200 | ||
86.44 € | 1 | 4 jours | 47 | 25 | 25 | 295.3 | 285.21 | 5.1250 | ||
88.29 € | 1 | 4 jours | 48 | 25 | 25 | 301.4 | 291.27 | 5.4500 | ||
92.03 € | 1 | 4 jours | 49 | 25 | 25 | 307.4 | 297.33 | 5.5800 | ||
94.86 € | 1 | 4 jours | 50 | 25 | 25 | 313.5 | 303.39 | 5.8400 | ||
103.36 € | 1 | 4 jours | 51 | 25 | 25 | 319.5 | 309.45 | 6.1150 | ||
107.35 € | 1 | 4 jours | 52 | 25 | 25 | 325.6 | 315.5 | 6.2700 | ||
111.16 € | 1 | 4 jours | 53 | 25 | 25 | 331.6 | 321.56 | 6.6800 | ||
115.31 € | 1 | 4 jours | 54 | 25 | 25 | 337.7 | 327.64 | 6.8800 | ||
119.85 € | 1 | 4 jours | 55 | 25 | 25 | 343.8 | 333.7 | 7.1400 | ||
129.94 € | 1 | 4 jours | 56 | 25 | 25 | 349.8 | 339.75 | 7.4600 | ||
136.54 € | 1 | 4 jours | 57 | 25 | 25 | 355.9 | 345.81 | 7.8500 | ||
140.93 € | 1 | 4 jours | 58 | 25 | 25 | 362 | 351.87 | 8.1300 | ||
150.50 € | 1 | 4 jours | 60 | 25 | 25 | 374.1 | 363.99 | 8.7200 | ||
157.18 € | 1 | 4 jours | 62 | 25 | 25 | 386.2 | 376.12 | 9.3300 | ||
161.54 € | 1 | 4 jours | 64 | 25 | 25 | 398.3 | 388.24 | 9.9500 | ||
163.76 € | 1 | 4 jours | 65 | 25 | 25 | 404.4 | 394.29 | 10.2700 | ||
170.93 € | 1 | 4 jours | 68 | 30 | 30 | 422.6 | 412.49 | 11.2400 | ||
175.14 € | 1 | 4 jours | 70 | 30 | 30 | 434.7 | 424.61 | 11.9200 | ||
180.32 € | 1 | 4 jours | 72 | 30 | 30 | 446.8 | 436.74 | 12.6300 | ||
236.85 € | 1 | 4 jours | 75 | 30 | 30 | 465 | 454.91 | 13.7200 | ||
239.36 € | 1 | 4 jours | 76 | 30 | 30 | 471.1 | 460.99 | 14.0900 |
Loading...
Forme du pignon | Forme A | Matériau | Acier | Désignation | Disque |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Simple | Finition 2 | Avant-trou | Surface corps | Naturel |
C(mm) | 2 | n° ISO | 12 B-1 | Division pouce (PxB1) | 3/4X7/16 |
B1(mm) | 11.1 | Division(mm) | 19.05 X 11.68 | DIN ISO | DIN ISO 606 |
R(mm) | 19 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles