Disques simples 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22264)

Disques simples 5/8“ x 3/8“ DIN ISO 606 (22264)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22264-10580308008
22264-10580308009
22264-10580308010
22264-10580308011
22264-10580308012
22264-10580308013
22264-10580308014
22264-10580308015
22264-10580308016
22264-10580308017
22264-10580308018
22264-10580308019
22264-10580308020
22264-10580308021
22264-10580308022
22264-10580308023
22264-10580308024
22264-10580308025
22264-10580308026
22264-10580308027
22264-10580308028
22264-10580308029
22264-10580308030
22264-10580308031
22264-10580308032
22264-10580308033
22264-10580308034
22264-10580308035
22264-10580308036
22264-10580308037
22264-10580308038
22264-10580308039
22264-10580308040
22264-10580308041
22264-10580308042
22264-10580308043
22264-10580308044
22264-10580308045
22264-10580308046
22264-10580308047
22264-10580308048
22264-10580308049
22264-10580308050
22264-10580308051
22264-10580308052
22264-10580308053
22264-10580308054
22264-10580308055
22264-10580308056
22264-10580308057
22264-10580308058
22264-10580308060
22264-10580308062
22264-10580308064
22264-10580308065
22264-10580308068
22264-10580308070
22264-10580308072
22264-10580308075
22264-10580308076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2.15 €

1 4 jours 8101048.441.480.0707

2.37 €

1 4 jours 9101053.346.420.0905

2.37 €

1 4 jours 10101058.351.370.1147

2.64 €

1 4 jours 11101063.256.340.1417

3.52 €

1 4 jours 12101068.261.340.1724

3.75 €

1 4 jours 13101073.266.320.2036

4.31 €

1 4 jours 14121278.271.340.2319

5.58 €

1 4 jours 15121283.276.360.2711

6.17 €

1 4 jours 16121288.381.370.3151

6.57 €

1 4 jours 17121293.386.390.3553

6.96 €

1 4 jours 18121298.391.420.4049

8.00 €

1 4 jours 191212103.396.450.4465

8.69 €

1 4 jours 201212108.4101.490.5046

9.78 €

1 4 jours 211212113.4106.520.5638

10.14 €

1 4 jours 221212118.4111.550.6161

11.36 €

1 4 jours 231212123.5116.580.6703

12.65 €

1 4 jours 241212128.5121.620.7538

13.14 €

1 4 jours 251212133.6126.660.8008

14.53 €

1 4 jours 261616138.6131.70.8817

15.10 €

1 4 jours 271616143.6136.750.9459

16.08 €

1 4 jours 281616148.7141.781.0100

16.64 €

1 4 jours 291616153.7146.831.1000

17.69 €

1 4 jours 301616158.8151.871.1680

18.82 €

1 4 jours 311616163.8156.921.2480

20.20 €

1 4 jours 321616168.9161.951.3110

21.27 €

1 4 jours 331616173.91671.4440

21.89 €

1 4 jours 341616178.9172.051.5210

22.92 €

1 4 jours 351616184177.11.6160

25.06 €

1 4 jours 362020189182.151.7090

28.00 €

1 4 jours 372020194.1187.21.7740

29.53 €

1 4 jours 382020199.1192.241.9080

29.53 €

1 4 jours 392020204.2197.292.0250

30.40 €

1 4 jours 402020209.2202.342.1090

30.62 €

1 4 jours 412020215.8207.392.2320

33.51 €

1 4 jours 422020220.8212.442.2950

34.75 €

1 4 jours 432020225.9217.492.4900

35.94 €

1 4 jours 442020230.9222.532.5720

38.10 €

1 4 jours 452020236227.582.6930

39.36 €

1 4 jours 462020241236.632.7900

44.92 €

1 4 jours 472020246.1237.682.9600

46.35 €

1 4 jours 482020251.1242.733.0750

47.51 €

1 4 jours 492020256.2247.783.2100

48.49 €

1 4 jours 502020261.2252.823.3850

55.46 €

1 4 jours 512020266.3257.873.5050

59.67 €

1 4 jours 522020271.3262.923.6200

61.78 €

1 4 jours 532020276.4267.973.8050

64.46 €

1 4 jours 542020281.4273.033.9850

66.83 €

1 4 jours 552020286.5278.084.0750

68.77 €

1 4 jours 562525291.5283.134.0950

70.15 €

1 4 jours 572525296.6288.184.2000

72.34 €

1 4 jours 582525301.6293.234.4500

76.92 €

1 4 jours 602525311.7303.324.8600

93.34 €

1 4 jours 622525321.8313.435.1700

102.40 €

1 4 jours 642525331.9323.535.5550

105.57 €

1 4 jours 652525337328.585.6450

115.88 €

1 4 jours 682525352.1343.746.0400

122.09 €

1 4 jours 702525362.2353.846.7900

133.50 €

1 4 jours 722525372.2363.956.8000

150.02 €

1 4 jours 752525387.5379.097.8100

151.28 €

1 4 jours 762525392.5384.168.0200

Loading...

Informations de base

Forme du pignon Forme A Matériau Acier Désignation Disque
Finition 1 Simple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 1.6 n° ISO 10 B-1 Division pouce (PxB1) 5/8X3/8
B1(mm) 9.1 Division(mm) 15.875 X 9.65 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 16 RoHS Oui

Assistance technique