Pignons simples 1“ x 17.02 mm inox DIN ISO 606 (22255)

Pignons simples 1“ x 17.02 mm inox DIN ISO 606 (22255)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22255-11001702013
22255-11001702014
22255-11001702015
22255-11001702016
22255-11001702017
22255-11001702018
22255-11001702019
22255-11001702020
22255-11001702021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

115.08 €

1 4 jours 131616117.7106.1278401.8310

136.41 €

1 4 jours 141616125.7114.1584402.1490

157.65 €

1 4 jours 151616133.7122.1792402.5190

193.99 €

1 4 jours 162020141.8130.2100453.1950

206.71 €

1 4 jours 172020149.8138.22100453.4000

219.50 €

1 4 jours 182020157.8146.28100453.6400

234.45 €

1 4 jours 192020165.9154.33100453.8650

251.52 €

1 4 jours 202020173.9162.38100454.1050

302.54 €

1 4 jours 212020182170.43110505.0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Matériau Acier inoxydable Désignation Roue
Finition 1 Simple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 2.5 n° ISO 16 B-1 Division (PxB1) 1X17.02mm
B1(mm) 16.2 Division(mm) 25.4 X 17.02 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 26 RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique