Pignons simples 3/4“ x 7/16“ inox DIN ISO 606 (22255)

Pignons simples 3/4“ x 7/16“ inox DIN ISO 606 (22255)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22255-10340716013
22255-10340716014
22255-10340716015
22255-10340716016
22255-10340716017
22255-10340716018
22255-10340716019
22255-10340716020
22255-10340716021
22255-10340716023
22255-10340716025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

55.52 €

1 4 jours 13161687.879.5958350.8197

61.67 €

1 4 jours 14161693.885.6164350.9948

72.42 €

1 4 jours 15161699.891.6370351.1810

83.09 €

1 4 jours 161616105.897.6575351.3580

91.66 €

1 4 jours 171616111.9103.6780351.5420

98.06 €

1 4 jours 181616117.9109.7180351.6320

108.77 €

1 4 jours 191616123.9115.7580351.7300

115.08 €

1 4 jours 201616130121.7880351.8190

144.91 €

1 4 jours 212020136127.8290402.3710

157.65 €

1 4 jours 232020148.1139.990402.5850

172.67 €

1 4 jours 252020160.215290402.8140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Matériau Acier inoxydable Désignation Roue
Finition 1 Simple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 2 n° ISO 12 B-1 Division pouce (PxB1) 3/4X7/16
B1(mm) 11.1 Division(mm) 19.05 X 11.68 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 19 RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique