Pignons simples 3/8“ x 7/32“ inox DIN ISO 606 (22255)

Pignons simples 3/8“ x 7/32“ inox DIN ISO 606 (22255)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22255-10380732013
22255-10380732014
22255-10380732015
22255-10380732016
22255-10380732017
22255-10380732018
22255-10380732019
22255-10380732020
22255-10380732021
22255-10380732023
22255-10380732025
22255-10380732030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3
(mm)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

18.40 €

1 4 jours 138843.539.828250.1275

22.83 €

1 4 jours 148846.542.831250.1553

26.01 €

1 4 jours 158849.545.8134250.1885

29.34 €

1 4 jours 16101052.548.8237280.2426

35.42 €

1 4 jours 17101055.551.8340280.2859

36.67 €

1 4 jours 18101058.654.8543280.3296

38.99 €

1 4 jours 19101061.657.8745280.3644

39.77 €

1 4 jours 20101064.660.8946280.3814

39.99 €

1 4 jours 21121267.663.9148280.4183

45.58 €

1 4 jours 23121273.769.9552280.4999

48.88 €

1 4 jours 25121279.77657280.6013

57.75 €

1 4 jours 30121294.891.1260300.7661

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Matériau Acier inoxydable Désignation Roue
Finition 1 Simple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 1 n° ISO 06 B-1 Division pouce (PxB1) 3/8X7/32
B1(mm) 5.3 Division(mm) 9.525 X 5.72 DIN ISO DIN ISO 606
R(mm) 10 RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique