Roue triple, acier, avant-trou, ISO=12B-3 (22254)

Roue triple, acier, avant-trou, ISO=12B-3 (22254)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22254-30340716008
22254-30340716009
22254-30340716010
22254-30340716011
22254-30340716012
22254-30340716013
22254-30340716014
22254-30340716015
22254-30340716016
22254-30340716017
22254-30340716018
22254-30340716019
22254-30340716020
22254-30340716021
22254-30340716022
22254-30340716023
22254-30340716024
22254-30340716025
22254-30340716026
22254-30340716027
22254-30340716028
22254-30340716029
22254-30340716030
22254-30340716031
22254-30340716032
22254-30340716033
22254-30340716034
22254-30340716035
22254-30340716036
22254-30340716037
22254-30340716038
22254-30340716039
22254-30340716040
22254-30340716045
22254-30340716050
22254-30340716057
22254-30340716060
22254-30340716076
22254-30340716095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

14.57 €

1 4 jours 583165849.78160.4815

19.00 €

1 4 jours 63.93765955.7160.6693

23.24 €

1 4 jours 69.842651061.64160.8845

25.28 €

1 4 jours 75.847701167.61201.1050

28.22 €

1 4 jours 81.853701273.6201.3900

32.35 €

1 4 jours 87.859701379.59201.7200

37.29 €

1 4 jours 93.865701485.61202.0800

39.26 €

1 4 jours 99.871701591.63202.4700

43.37 €

1 4 jours 105.877701697.65202.8900

49.54 €

1 4 jours 111.9837017103.67203.3400

57.60 €

1 4 jours 117.9897018109.71203.8300

62.09 €

1 4 jours 123.9957019115.75204.3500

66.65 €

1 4 jours 1301007020121.78204.8500

73.28 €

1 4 jours 1361007021127.82205.2900

80.22 €

1 4 jours 1421007022133.86205.7300

87.13 €

1 4 jours 148.11107023139.9206.4300

94.90 €

1 4 jours 154.11107024145.94206.9600

102.85 €

1 4 jours 160.21207025152207.7700

108.81 €

1 4 jours 166.21207026158.04208.2900

115.78 €

1 4 jours 172.31207027164.09208.8100

122.07 €

1 4 jours 178.31207028170.13209.3500

129.33 €

1 4 jours 184.41207029176.19209.9600

136.92 €

1 4 jours 190.41207030182.252010.5900

147.05 €

1 4 jours 196.51307031188.312511.4300

156.78 €

1 4 jours 202.51307032194.352512.1600

164.54 €

1 4 jours 208.61307033200.42512.9200

171.80 €

1 4 jours 214.61307034206.462513.3200

180.78 €

1 4 jours 220.71307035212.522514.2500

188.77 €

1 4 jours 226.81307036218.582515.0800

197.73 €

1 4 jours 232.81307037224.642515.7500

207.04 €

1 4 jours 238.91307038230.692516.5700

217.06 €

1 4 jours 244.91307039236.752517.3300

227.02 €

1 4 jours 2511307040242.812518.2800

307.70 €

1 4 jours 283.21407245273.12523.4600

370.03 €

1 4 jours 313.51407250303.392528.7300

484.92 €

1 4 jours 355.91407557345.813037.1600

523.50 €

1 4 jours 374.11407560363.993041.0100

916.20 €

1 4 jours 471.11507576460.993065.4100

1,415.78 €

1 4 jours 586.21507595576.1730101.3700

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 10.8 R 19 B3 49.8
C 2 n° ISO 12 B-3 Finition 2 avant-trou
Finition 1 triple Matière du corps de base acier Désignation roue
Division pouce (PxB1) 3/4 x 7/16 Division(mm) 19.05 x 11.68 Surface corps naturel
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui

Assistance technique