Pignons triples 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22254)

Pignons triples 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 (22254)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22254-30580308008
22254-30580308009
22254-30580308010
22254-30580308011
22254-30580308012
22254-30580308013
22254-30580308014
22254-30580308015
22254-30580308016
22254-30580308017
22254-30580308018
22254-30580308019
22254-30580308020
22254-30580308021
22254-30580308022
22254-30580308023
22254-30580308024
22254-30580308025
22254-30580308026
22254-30580308027
22254-30580308028
22254-30580308029
22254-30580308030
22254-30580308031
22254-30580308032
22254-30580308033
22254-30580308034
22254-30580308035
22254-30580308036
22254-30580308037
22254-30580308038
22254-30580308039
22254-30580308040
22254-30580308045
22254-30580308050
22254-30580308057
22254-30580308060
22254-30580308076
22254-30580308095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
D3 max.
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

9.41 €

1 4 jours 81248.441.4825550.2811

10.31 €

1 4 jours 91253.346.4230550.3920

12.25 €

1 4 jours 101658.351.3735550.4790

14.17 €

1 4 jours 111663.256.3439550.6282

16.49 €

1 4 jours 121668.261.3444550.7675

18.53 €

1 4 jours 131673.266.3249550.9594

21.17 €

1 4 jours 141678.271.3454551.1540

23.68 €

1 4 jours 151683.276.3659551.3690

27.16 €

1 4 jours 161688.381.3764601.6950

30.39 €

1 4 jours 171693.386.3969601.9600

33.99 €

1 4 jours 181698.391.4274602.2500

37.76 €

1 4 jours 1916103.396.4579602.5650

41.59 €

1 4 jours 2016108.4101.4984602.8800

44.64 €

1 4 jours 2120113.4106.5285603.1100

48.74 €

1 4 jours 2220118.4111.5590603.4300

53.02 €

1 4 jours 2320123.5116.5895603.8600

57.57 €

1 4 jours 2420128.5121.62100604.2500

62.65 €

1 4 jours 2520133.6126.66105604.6700

67.48 €

1 4 jours 2620138.6131.7110605.1000

71.42 €

1 4 jours 2720143.6136.75110605.3800

76.25 €

1 4 jours 2820148.7141.78115605.8700

80.44 €

1 4 jours 2920153.7146.83115606.2500

86.55 €

1 4 jours 3020158.8151.87120606.6500

91.14 €

1 4 jours 3120163.8156.92120607.1800

96.68 €

1 4 jours 3220168.9161.95120607.5600

101.69 €

1 4 jours 3320173.9167120607.9700

106.14 €

1 4 jours 3420178.9172.05120608.3600

111.23 €

1 4 jours 3520184177.1120608.7400

116.50 €

1 4 jours 3625189182.15120609.0700

121.69 €

1 4 jours 3725194.1187.2120609.5400

127.21 €

1 4 jours 3825199.1192.241206010.0800

133.28 €

1 4 jours 3925204.2197.291206010.4700

138.91 €

1 4 jours 4025209.2202.341206010.9900

172.80 €

1 4 jours 4525236227.581367415.6600

207.77 €

1 4 jours 5025261.2252.821367418.8300

262.39 €

1 4 jours 5725296.6288.181367423.4000

405.71 €

1 4 jours 6025311.7303.321367425.7700

601.07 €

1 4 jours 7630392.5384.161457540.2500

967.49 €

1 4 jours 9530488.5480.141457555.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme B Matériau Acier Désignation Roue
Finition 1 Triple Finition 2 Avant-trou Surface corps Naturel
C(mm) 1.6 n° ISO 10 B-3 Division pouce (PxB1) 5/8 X 3/8
B1(mm) 9 B3(mm) 42.1 Division(mm) 15.875 X 9.65
DIN ISO DIN ISO 606 R(mm) 16 RoHS Oui

Assistance technique