Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | D2 | L | N=Nombre de dents | D1=Diamètre du cercle divisé | D3 max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | 4 jours | 28.6 | 15 | 32 | 8 | 24.89 | 8 | 0.0535 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 31.5 | 18 | 32 | 9 | 27.85 | 8 | 0.0760 | ||
6.24 € | 1 | 4 jours | 34.5 | 20 | 32 | 10 | 30.82 | 10 | 0.0935 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 37.5 | 22 | 35 | 11 | 33.8 | 12 | 0.1140 | ||
6.54 € | 1 | 4 jours | 40.5 | 25 | 35 | 12 | 36.8 | 12 | 0.1468 | ||
7.63 € | 1 | 4 jours | 43.5 | 28 | 35 | 13 | 39.8 | 12 | 0.1900 | ||
7.88 € | 1 | 4 jours | 46.5 | 31 | 35 | 14 | 42.8 | 12 | 0.2300 | ||
8.75 € | 1 | 4 jours | 49.5 | 34 | 35 | 15 | 45.81 | 12 | 0.3900 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 52.5 | 37 | 35 | 16 | 48.82 | 12 | 0.3000 | ||
9.41 € | 1 | 4 jours | 55.5 | 40 | 35 | 17 | 51.83 | 12 | 0.3240 | ||
9.78 € | 1 | 4 jours | 58.6 | 43 | 35 | 18 | 54.85 | 12 | 0.4500 | ||
9.83 € | 1 | 4 jours | 61.6 | 46 | 35 | 19 | 57.87 | 12 | 0.5100 | ||
10.71 € | 1 | 4 jours | 64.6 | 49 | 35 | 20 | 60.89 | 12 | 0.5800 | ||
12.21 € | 1 | 4 jours | 67.6 | 52 | 40 | 21 | 63.91 | 16 | 0.7000 | ||
12.28 € | 1 | 4 jours | 70.6 | 55 | 40 | 22 | 66.93 | 16 | 0.7800 | ||
13.39 € | 1 | 4 jours | 73.7 | 58 | 40 | 23 | 69.95 | 16 | 0.7900 | ||
14.57 € | 1 | 4 jours | 76.7 | 61 | 40 | 24 | 72.97 | 16 | 0.9300 | ||
15.59 € | 1 | 4 jours | 79.7 | 64 | 40 | 25 | 76 | 16 | 1.0600 | ||
16.89 € | 1 | 4 jours | 82.7 | 67 | 40 | 26 | 79.02 | 16 | 1.1500 | ||
18.09 € | 1 | 4 jours | 85.7 | 70 | 40 | 27 | 82.04 | 16 | 1.2700 | ||
19.32 € | 1 | 4 jours | 88.8 | 73 | 40 | 28 | 85.07 | 16 | 1.3900 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | 91.8 | 76 | 40 | 29 | 88.09 | 16 | 1.4800 | ||
21.49 € | 1 | 4 jours | 94.8 | 79 | 40 | 30 | 91.12 | 16 | 1.6000 | ||
22.99 € | 1 | 4 jours | 97.9 | 80 | 40 | 31 | 94.15 | 16 | 1.7100 | ||
24.43 € | 1 | 4 jours | 100.9 | 80 | 40 | 32 | 97.17 | 16 | 1.8000 | ||
25.61 € | 1 | 4 jours | 103.9 | 80 | 40 | 33 | 100.2 | 16 | 1.8900 | ||
27.16 € | 1 | 4 jours | 106.9 | 85 | 40 | 34 | 103.23 | 16 | 2.0600 | ||
28.40 € | 1 | 4 jours | 110 | 85 | 40 | 35 | 106.26 | 16 | 2.1500 | ||
29.97 € | 1 | 4 jours | 113 | 90 | 40 | 36 | 109.29 | 16 | 2.3300 | ||
31.30 € | 1 | 4 jours | 116 | 90 | 40 | 37 | 112.32 | 16 | 2.4300 | ||
32.76 € | 1 | 4 jours | 119 | 90 | 40 | 38 | 115.34 | 16 | 2.5300 | ||
34.11 € | 1 | 4 jours | 122.1 | 90 | 40 | 39 | 118.37 | 16 | 2.6300 | ||
35.41 € | 1 | 4 jours | 125.1 | 90 | 40 | 40 | 121.4 | 16 | 2.7400 | ||
50.52 € | 1 | 4 jours | 141.1 | 88 | 60 | 45 | 136.54 | 20 | 4.1500 | ||
59.23 € | 1 | 4 jours | 156.3 | 88 | 60 | 50 | 151.69 | 20 | 4.8000 | ||
73.98 € | 1 | 4 jours | 177.5 | 88 | 60 | 57 | 172.91 | 25 | 5.7000 | ||
80.84 € | 1 | 4 jours | 186.6 | 88 | 60 | 60 | 181.99 | 25 | 6.2100 | ||
113.77 € | 1 | 4 jours | 235.1 | 88 | 60 | 76 | 230.49 | 25 | 9.2600 | ||
172.80 € | 1 | 4 jours | 292.7 | 120 | 60 | 95 | 288.08 | 25 | 15.1800 |
Loading...
B1 | 5.2 | R | 10 | B3 | 25.6 |
---|---|---|---|---|---|
C | 1 | n° ISO | 06 B-3 | Finition 2 | avant-trou |
Finition 1 | triple | Matière du corps de base | acier | Désignation | roue |
Division pouce (PxB1) | 3/8 x 7/32 | Division(mm) | 9.525 x 5.72 | Surface corps | naturel |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D
D2
L
N=Nombre de dents
D1=Diamètre du cercle divisé
D3 max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles