Roue acier, avant-trou, ISO=20B-2 (22253)

Roue acier, avant-trou, ISO=20B-2 (22253)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22253-21140340008
22253-21140340009
22253-21140340010
22253-21140340011
22253-21140340012
22253-21140340013
22253-21140340014
22253-21140340015
22253-21140340016
22253-21140340017
22253-21140340018
22253-21140340019
22253-21140340020
22253-21140340021
22253-21140340022
22253-21140340023
22253-21140340024
22253-21140340025
22253-21140340026
22253-21140340027
22253-21140340028
22253-21140340029
22253-21140340030
22253-21140340031
22253-21140340032
22253-21140340034
22253-21140340035
22253-21140340036
22253-21140340038
22253-21140340040
22253-21140340045
22253-21140340046
22253-21140340050
22253-21140340057
22253-21140340076
22253-21140340095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

33.92 €

1 4 jours 965375882.96201.7450

41.72 €

1 4 jours 106.56375992.84202.3600

50.80 €

1 4 jours 117707510102.74203.0800

60.79 €

1 4 jours 127808011112.68253.9700

70.74 €

1 4 jours 137908012122.68254.9500

83.24 €

1 4 jours 147.51008013132.65255.8400

95.36 €

1 4 jours 157.61108014142.68257.1500

108.43 €

1 4 jours 167.71208015152.72258.4000

119.11 €

1 4 jours 177.71208016162.75308.9700

130.09 €

1 4 jours 187.71208017172.783010.2300

142.02 €

1 4 jours 197.81208018182.853011.3500

155.06 €

1 4 jours 207.91208019192.913012.3000

168.10 €

1 4 jours 217.91208020202.983013.5200

188.73 €

1 4 jours 2281408021213.043015.6000

202.97 €

1 4 jours 238.11408022223.113016.9700

218.76 €

1 4 jours 248.21408023233.173018.3800

234.16 €

1 4 jours 258.31408024243.233020.2200

250.37 €

1 4 jours 268.41408025253.333021.7400

270.92 €

1 4 jours 278.41508026263.43023.8050

288.96 €

1 4 jours 288.51508027273.483025.2450

306.97 €

1 4 jours 298.51508028283.563027.0700

326.49 €

1 4 jours 308.61508029293.653029.2300

345.57 €

1 4 jours 318.71508030303.753030.6900

365.55 €

1 4 jours 328.81508031313.853032.6700

391.19 €

1 4 jours 338.91508032323.913034.7200

434.41 €

1 4 jours 359.11508034344.13039.0300

465.20 €

1 4 jours 369.21508035354.23041.2800

491.46 €

1 4 jours 379.21508036364.33043.6100

543.50 €

1 4 jours 399.41508038384.493048.4600

595.76 €

1 4 jours 419.61508040404.663053.6000

757.10 €

1 4 jours 471.116010145455.173071.3200

814.99 €

1 4 jours 481.216010146465.263074.3400

1,014.20 €

1 4 jours 521.616010150505.653087.0800

1,195.69 €

1 4 jours 592.318011657576.3640116.2800

2,122.03 €

1 4 jours 784.318011676768.3240200.9600

4,062.71 €

1 4 jours 976.220011695960.2840313.5900

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 18.2 R 32 C 3.5
n° ISO 20 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division pouce (PxB1) 1 1/4X3/4
Division(mm) 31.75 x 19.56 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
B2 54.6 RoHS oui

Assistance technique