Roue acier, avant-trou, ISO=10B-2 (22253)

Roue acier, avant-trou, ISO=10B-2 (22253)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22253-20580308008
22253-20580308009
22253-20580308010
22253-20580308011
22253-20580308012
22253-20580308013
22253-20580308014
22253-20580308015
22253-20580308016
22253-20580308017
22253-20580308018
22253-20580308019
22253-20580308020
22253-20580308021
22253-20580308022
22253-20580308023
22253-20580308024
22253-20580308025
22253-20580308026
22253-20580308027
22253-20580308028
22253-20580308029
22253-20580308030
22253-20580308031
22253-20580308032
22253-20580308033
22253-20580308034
22253-20580308035
22253-20580308036
22253-20580308037
22253-20580308038
22253-20580308039
22253-20580308040
22253-20580308042
22253-20580308045
22253-20580308046
22253-20580308048
22253-20580308050
22253-20580308057
22253-20580308060
22253-20580308076
22253-20580308095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

5.27 €

1 4 jours 48.42540841.48120.1973

6.89 €

1 4 jours 53.33040946.42120.2785

7.81 €

1 4 jours 58.335401051.37120.3708

9.48 €

1 4 jours 63.239401156.34160.4392

9.81 €

1 4 jours 68.244401261.34160.5500

11.21 €

1 4 jours 73.249401366.32160.6777

12.64 €

1 4 jours 78.254401471.34160.8186

13.92 €

1 4 jours 83.259401576.36160.9748

16.78 €

1 4 jours 88.364451681.37161.2610

19.33 €

1 4 jours 93.369451786.39161.4500

21.56 €

1 4 jours 98.374451891.42161.6600

23.89 €

1 4 jours 103.379451996.45161.8700

26.57 €

1 4 jours 108.4844520101.49162.1200

28.40 €

1 4 jours 113.4854521106.52162.3000

31.05 €

1 4 jours 118.4904522111.55162.5700

33.95 €

1 4 jours 123.5954523116.58162.8400

37.00 €

1 4 jours 128.51004524121.62163.1300

40.37 €

1 4 jours 133.61054525126.66163.4500

43.55 €

1 4 jours 138.61104526131.7203.7300

45.66 €

1 4 jours 143.61104527136.75203.9200

49.03 €

1 4 jours 148.71154528141.78204.2200

51.32 €

1 4 jours 153.71154529146.83204.4700

54.91 €

1 4 jours 158.81204530151.87204.8300

57.31 €

1 4 jours 163.81204531156.92205.0400

60.00 €

1 4 jours 168.91204532161.95205.2600

62.89 €

1 4 jours 173.91204533167205.5400

65.11 €

1 4 jours 178.91204534172.05205.7800

68.12 €

1 4 jours 1841204535177.1206.0500

70.92 €

1 4 jours 1891204536182.15206.3200

74.60 €

1 4 jours 194.11204537187.2206.6100

77.57 €

1 4 jours 199.11204538192.24206.9000

80.96 €

1 4 jours 204.21204539197.29207.2170

88.75 €

1 4 jours 209.21204540202.34207.5400

100.20 €

1 4 jours 220.81205942212.44259.2500

111.09 €

1 4 jours 2361205945227.582510.3000

115.31 €

1 4 jours 2411205946236.632510.6300

122.94 €

1 4 jours 251.11205948242.732511.3400

130.92 €

1 4 jours 261.21205950252.822512.1000

162.54 €

1 4 jours 296.61205957288.182515.0650

179.52 €

1 4 jours 311.71205960303.322516.3250

281.73 €

1 4 jours 392.51205976384.162524.9300

427.11 €

1 4 jours 488.51455895480.143038.9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 9 R 16 C 1.6
n° ISO 10 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division pouce (PxB1) 5/8 x 3/8
Division(mm) 15.875 x 9.65 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
B2 25.5 RoHS oui

Assistance technique