Roue acier, avant-trou, ISO=08B-2 (22253)

Roue acier, avant-trou, ISO=08B-2 (22253)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22253-20120516008
22253-20120516009
22253-20120516010
22253-20120516011
22253-20120516012
22253-20120516013
22253-20120516014
22253-20120516015
22253-20120516016
22253-20120516017
22253-20120516018
22253-20120516019
22253-20120516020
22253-20120516021
22253-20120516022
22253-20120516023
22253-20120516024
22253-20120516025
22253-20120516026
22253-20120516027
22253-20120516028
22253-20120516029
22253-20120516030
22253-20120516031
22253-20120516032
22253-20120516033
22253-20120516034
22253-20120516035
22253-20120516036
22253-20120516037
22253-20120516038
22253-20120516039
22253-20120516040
22253-20120516042
22253-20120516045
22253-20120516046
22253-20120516048
22253-20120516050
22253-20120516057
22253-20120516060
22253-20120516076
22253-20120516095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. L max. Poids (ERP)
(kg)

4.07 €

1 4 jours 3820833.1810320.0942

4.82 €

1 4 jours 4224937.1310320.1353

5.12 €

1 4 jours 45.9281041.110320.1820

5.41 €

1 4 jours 49.9321145.0712350.2405

6.20 €

1 4 jours 53.9351249.0712350.2930

7.12 €

1 4 jours 57.9381353.0612350.3594

8.13 €

1 4 jours 61.9421457.0712350.4338

8.93 €

1 4 jours 65.9461561.0912350.5182

9.43 €

1 4 jours 69.9501665.116380.6253

10.14 €

1 4 jours 74541769.1116380.7282

10.97 €

1 4 jours 78581873.1416380.8464

11.87 €

1 4 jours 82621977.1616380.9497

13.05 €

1 4 jours 86662081.1916381.1000

15.79 €

1 4 jours 90.1702185.2216401.2750

16.42 €

1 4 jours 94.1702289.2416401.3650

17.50 €

1 4 jours 98.1702393.2716401.4500

19.26 €

1 4 jours 102.1752497.2916401.6400

21.18 €

1 4 jours 106.28025101.3316401.8100

22.96 €

1 4 jours 110.28526105.3616402.0200

24.23 €

1 4 jours 114.28527109.416402.1200

26.30 €

1 4 jours 118.39028113.4216402.3250

28.48 €

1 4 jours 122.39529117.4616402.5600

30.71 €

1 4 jours 126.310030121.516402.7900

32.03 €

1 4 jours 130.410031125.5420402.8700

34.69 €

1 4 jours 134.410032129.5620403.0000

36.05 €

1 4 jours 138.410033133.620403.1300

37.74 €

1 4 jours 142.510034137.6420403.2600

39.21 €

1 4 jours 146.510035141.6820403.4000

42.93 €

1 4 jours 150.610036145.7220403.5400

44.37 €

1 4 jours 154.610037149.7620403.6800

46.00 €

1 4 jours 158.610038153.820403.8000

47.75 €

1 4 jours 162.710039157.8320403.9700

49.39 €

1 4 jours 166.710040161.8720404.1100

60.02 €

1 4 jours 176.510842169.9520555.6900

65.84 €

1 4 jours 188.610845182.0720556.1200

67.83 €

1 4 jours 192.610846186.120556.3900

72.20 €

1 4 jours 200.710848194.1820556.7500

77.06 €

1 4 jours 208.810850202.2620557.1700

94.25 €

1 4 jours 237.110857230.5425558.6100

102.27 €

1 4 jours 249.210860242.6625559.3000

154.34 €

1 4 jours 313.910876307.33255513.8100

239.89 €

1 4 jours 390.712095384.11255521.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 7 R 13 C 1.3
n° ISO 08 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation Roue Surface corps naturel
DIN ISO DIN ISO 606 B2 21 Division pouce 1/2X5/16
Division(mm) 12.7 x 7.75 RoHS oui

Assistance technique