Roue acier, avant-trou, ISO=06B-2 (22253)

Roue acier, avant-trou, ISO=06B-2 (22253)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22253-20380732008
22253-20380732009
22253-20380732010
22253-20380732011
22253-20380732012
22253-20380732013
22253-20380732014
22253-20380732015
22253-20380732016
22253-20380732017
22253-20380732018
22253-20380732019
22253-20380732020
22253-20380732021
22253-20380732022
22253-20380732023
22253-20380732024
22253-20380732025
22253-20380732026
22253-20380732027
22253-20380732028
22253-20380732029
22253-20380732030
22253-20380732031
22253-20380732032
22253-20380732033
22253-20380732034
22253-20380732035
22253-20380732036
22253-20380732037
22253-20380732038
22253-20380732039
22253-20380732040
22253-20380732042
22253-20380732045
22253-20380732048
22253-20380732050
22253-20380732057
22253-20380732060
22253-20380732076
22253-20380732095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

3.88 €

1 4 jours 28.61525824.8980.0397

4.07 €

1 4 jours 31.51825927.8580.0540

4.26 €

1 4 jours 34.520251030.8280.0725

4.60 €

1 4 jours 37.522301133.8100.0967

4.82 €

1 4 jours 40.525301236.8100.1269

4.94 €

1 4 jours 43.528301339.8100.1591

5.01 €

1 4 jours 46.531301442.8100.1943

5.12 €

1 4 jours 49.534301545.81100.2334

5.41 €

1 4 jours 52.537301648.82120.2721

5.85 €

1 4 jours 55.540301751.83120.3118

6.15 €

1 4 jours 58.643301854.85120.3672

6.86 €

1 4 jours 61.646301957.87120.4177

6.90 €

1 4 jours 64.649302060.89120.4774

7.56 €

1 4 jours 67.652302163.91160.5155

8.43 €

1 4 jours 70.655302266.93160.5715

8.58 €

1 4 jours 73.758302369.95160.6435

9.43 €

1 4 jours 76.761302472.97160.6997

10.34 €

1 4 jours 79.764302576160.7783

10.97 €

1 4 jours 82.767302679.02160.8641

12.08 €

1 4 jours 85.770302782.04160.9362

13.01 €

1 4 jours 88.873302885.07161.0180

13.80 €

1 4 jours 91.876302988.09161.1100

14.31 €

1 4 jours 94.879303091.12161.1900

14.85 €

1 4 jours 97.980303194.15161.2700

15.94 €

1 4 jours 100.980303297.17161.3080

16.17 €

1 4 jours 103.9803033100.2161.3700

16.88 €

1 4 jours 106.9803034103.23161.4300

17.66 €

1 4 jours 110803035106.26161.4840

18.80 €

1 4 jours 113903036109.29161.6880

19.55 €

1 4 jours 116903037112.32161.7340

21.16 €

1 4 jours 119903038115.34161.8080

22.29 €

1 4 jours 122.1903039118.37161.8750

23.06 €

1 4 jours 125.1903040121.4161.9350

29.89 €

1 4 jours 132.1885042127.46202.9200

32.57 €

1 4 jours 141.1885045136.54203.1500

34.98 €

1 4 jours 150.2885048145.64203.3700

38.13 €

1 4 jours 156.3885050151.69203.5300

44.88 €

1 4 jours 177.5885057172.91204.1600

47.53 €

1 4 jours 186.6885060181.99204.4500

68.60 €

1 4 jours 235.1885076230.49256.4200

117.05 €

1 4 jours 292.71085095288.08259.7600

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 5.2 R 10 C 1
n° ISO 06 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division pouce (PxB1) 3/8 x 7/32
Division(mm) 9.525 x 5.72 Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606
B2 15.4 RoHS oui

Assistance technique