Roue acier, avant-trou, ISO=05B-2 (22253)

Roue acier, avant-trou, ISO=05B-2 (22253)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22253-20800030008
22253-20800030009
22253-20800030010
22253-20800030011
22253-20800030012
22253-20800030013
22253-20800030014
22253-20800030015
22253-20800030016
22253-20800030017
22253-20800030018
22253-20800030019
22253-20800030020
22253-20800030021
22253-20800030022
22253-20800030023
22253-20800030024
22253-20800030025
22253-20800030026
22253-20800030027
22253-20800030030
22253-20800030032
22253-20800030035
22253-20800030036
22253-20800030038
22253-20800030040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé D3 max. Poids (ERP)
(kg)

4.11 €

1 4 jours 23.41218820.960.0175

4.32 €

1 4 jours 25.91518923.3960.0277

4.95 €

1 4 jours 28.417181025.8980.0332

5.18 €

1 4 jours 3119181128.3980.0416

5.38 €

1 4 jours 33.721181230.9180.0524

5.89 €

1 4 jours 36.724181333.4280.0689

5.91 €

1 4 jours 39.226181435.9580.0806

6.38 €

1 4 jours 41.729181538.4880.0996

6.38 €

1 4 jours 44.232201641.01100.1257

6.96 €

1 4 jours 46.734201743.53100.1458

7.07 €

1 4 jours 49.237201846.07100.1717

7.63 €

1 4 jours 51.739201948.61100.1942

7.88 €

1 4 jours 54.240202051.14100.2101

8.75 €

1 4 jours 57.245202153.67120.2463

9.41 €

1 4 jours 59.445202256.21120.2592

9.48 €

1 4 jours 62.245202358.75120.2738

9.78 €

1 4 jours 64.745202461.29120.2869

10.31 €

1 4 jours 67.245202563.83120.3025

10.67 €

1 4 jours 69.750222666.37120.3789

11.69 €

1 4 jours 72.350222768.91120.3957

13.99 €

1 4 jours 80.250223076.53120.4532

15.15 €

1 4 jours 85.260223281.61120.5800

17.31 €

1 4 jours 92.760223589.24120.6441

18.22 €

1 4 jours 95.260223691.79120.6680

19.15 €

1 4 jours 100.260223896.88120.7111

20.00 €

1 4 jours 105.7602240101.97120.7584

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 2.7 R 8 C 0.8
n° ISO 05 B-2 Finition 2 avant-trou Finition 1 2-module
Matière du corps de base acier Désignation roue Division(mm) 8.0 x 3.0
Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606 B2 8.3
RoHS oui

Assistance technique