Roue simple, avant-trou, ISO=24B-1 (22252)

Roue simple, avant-trou, ISO=24B-1 (22252)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22252-11121000008
22252-11121000009
22252-11121000010
22252-11121000011
22252-11121000012
22252-11121000013
22252-11121000014
22252-11121000015
22252-11121000016
22252-11121000017
22252-11121000018
22252-11121000019
22252-11121000020
22252-11121000021
22252-11121000022
22252-11121000023
22252-11121000024
22252-11121000025
22252-11121000026
22252-11121000027
22252-11121000028
22252-11121000029
22252-11121000030
22252-11121000031
22252-11121000032
22252-11121000033
22252-11121000034
22252-11121000035
22252-11121000036
22252-11121000037
22252-11121000038
22252-11121000057
22252-11121000076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D1=Diamètre du cercle divisé Matière du corps de base D3 max. Poids (ERP)
(kg)

32.71 €

1 4 jours 1135845899.55acier201.4550

40.71 €

1 4 jours 12570459111.4acier201.9000

49.09 €

1 4 jours 137804510123.29acier202.5000

61.71 €

1 4 jours 149905011135.21acier253.3000

73.60 €

1 4 jours 1611025012147.22acier254.1000

83.55 €

1 4 jours 1731145013159.18acier255.0000

81.82 €

1 4 jours 1851285014171.22acier256.0000

92.40 €

1 4 jours 1971325015183.26acier256.8000

106.20 €

1 4 jours 2091365516195.3acier258.1000

114.24 €

1 4 jours 2211365517207.34acier258.8700

114.90 €

1 4 jours 2331365518219.42acier259.5000

116.55 €

1 4 jours 245.51365519231.49acier2510.3000

127.36 €

1 4 jours 257.51365520243.57acier2511.1600

136.88 €

1 4 jours 270.51506021255.65acier3013.3000

146.83 €

1 4 jours 282.51506022267.73acier3014.2400

158.51 €

1 4 jours 294.51506023279.8acier3015.1800

168.37 €

1 4 jours 3071506024291.88acier3016.0000

178.59 €

1 4 jours 3191506025304acier3017.0000

191.70 €

1 4 jours 3311506026316.08acier3018.2500

217.05 €

1 4 jours 3431506027328.19acier3019.3700

229.14 €

1 4 jours 3551506028340.27acier3020.5200

242.73 €

1 4 jours 367.51506029352.38acier3021.7200

255.69 €

1 4 jours 379.51506030364.5acier3022.9700

268.77 €

1 4 jours 391.51506031376.62acier3024.2500

282.53 €

1 4 jours 403.51506032388.69acier3025.5900

296.33 €

1 4 jours 415.51506033400.81acier3026.9600

310.53 €

1 4 jours 4281506034412.83acier3028.3800

325.42 €

1 4 jours 4401506035425.04acier3029.8400

340.60 €

1 4 jours 4521506036437.16acier3031.3400

356.21 €

1 4 jours 4641506037449.27acier3032.9000

479.66 €

1 4 jours 476.51409038461.39fonte grise4521.8000

569.22 €

1 4 jours 707.516010057691.63fonte grise4546.2000

1,080.48 €

1 4 jours 93918010076921.98fonte grise4563.6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 24.1 R 38 C 4
n° ISO 24 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Désignation Roue Division pouce (PxB1) 1 1/2X1 Division(mm) 38.1 x 25.4
Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique