Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | D2 | L | N=Nombre de dents | D1=Diamètre du cercle divisé | Matière du corps de base | D3 max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 4 jours | 96 | 53 | 40 | 8 | 82.96 | acier | 20 | 0.9243 | ||
28.86 € | 1 | 4 jours | 106.5 | 63 | 40 | 9 | 92.84 | acier | 20 | 1.2620 | ||
34.11 € | 1 | 4 jours | 117 | 70 | 40 | 10 | 102.74 | acier | 20 | 1.5100 | ||
42.63 € | 1 | 4 jours | 127 | 77 | 45 | 11 | 112.68 | acier | 20 | 2.1300 | ||
51.18 € | 1 | 4 jours | 137 | 88 | 45 | 12 | 122.68 | acier | 20 | 2.6600 | ||
60.28 € | 1 | 4 jours | 147.5 | 98 | 45 | 13 | 132.65 | acier | 20 | 3.2400 | ||
65.81 € | 1 | 4 jours | 157.6 | 108 | 45 | 14 | 142.68 | acier | 20 | 3.8700 | ||
73.03 € | 1 | 4 jours | 167.7 | 118 | 45 | 15 | 152.72 | acier | 20 | 4.5500 | ||
73.57 € | 1 | 4 jours | 177.7 | 120 | 50 | 16 | 162.75 | acier | 25 | 5.3000 | ||
78.48 € | 1 | 4 jours | 187.7 | 120 | 50 | 17 | 172.78 | acier | 25 | 5.7000 | ||
83.63 € | 1 | 4 jours | 197.8 | 120 | 50 | 18 | 182.85 | acier | 25 | 6.0000 | ||
86.94 € | 1 | 4 jours | 207.9 | 120 | 50 | 19 | 192.91 | acier | 25 | 6.4000 | ||
88.83 € | 1 | 4 jours | 217.9 | 120 | 50 | 20 | 202.98 | acier | 25 | 6.8400 | ||
97.22 € | 1 | 4 jours | 228 | 140 | 55 | 21 | 213.04 | acier | 25 | 8.8000 | ||
102.48 € | 1 | 4 jours | 238.1 | 140 | 55 | 22 | 223.11 | acier | 25 | 9.2700 | ||
108.14 € | 1 | 4 jours | 248.2 | 140 | 55 | 23 | 233.17 | acier | 25 | 9.7700 | ||
113.82 € | 1 | 4 jours | 258.3 | 140 | 55 | 24 | 243.23 | acier | 25 | 10.3000 | ||
119.69 € | 1 | 4 jours | 268.4 | 140 | 55 | 25 | 253.33 | acier | 25 | 10.8000 | ||
125.08 € | 1 | 4 jours | 278.4 | 150 | 55 | 26 | 263.4 | acier | 30 | 12.0000 | ||
131.35 € | 1 | 4 jours | 288.5 | 150 | 55 | 27 | 273.48 | acier | 30 | 12.6700 | ||
140.59 € | 1 | 4 jours | 298.5 | 150 | 55 | 28 | 283.56 | acier | 30 | 13.2000 | ||
146.69 € | 1 | 4 jours | 308.6 | 150 | 55 | 29 | 293.65 | acier | 30 | 13.9000 | ||
153.98 € | 1 | 4 jours | 318.7 | 150 | 55 | 30 | 303.75 | acier | 30 | 14.6000 | ||
168.36 € | 1 | 4 jours | 328.8 | 150 | 55 | 31 | 313.85 | acier | 30 | 15.2000 | ||
175.77 € | 1 | 4 jours | 338.9 | 150 | 55 | 32 | 323.91 | acier | 30 | 16.0000 | ||
185.49 € | 1 | 4 jours | 349 | 150 | 55 | 33 | 334.01 | acier | 30 | 16.7300 | ||
194.17 € | 1 | 4 jours | 359.1 | 150 | 55 | 34 | 344.1 | acier | 30 | 17.4900 | ||
202.79 € | 1 | 4 jours | 369.2 | 150 | 55 | 35 | 354.2 | acier | 30 | 18.2700 | ||
211.79 € | 1 | 4 jours | 379.2 | 150 | 55 | 36 | 364.3 | acier | 30 | 19.0800 | ||
217.58 € | 1 | 4 jours | 389.3 | 150 | 55 | 37 | 374.39 | acier | 30 | 19.9100 | ||
198.15 € | 1 | 4 jours | 399.4 | 125 | 70 | 38 | 384.49 | fonte grise | 35 | 12.3000 | ||
317.76 € | 1 | 4 jours | 592.3 | 135 | 80 | 57 | 576.36 | fonte grise | 40 | 25.6000 | ||
492.62 € | 1 | 4 jours | 784.3 | 140 | 90 | 76 | 768.32 | fonte grise | 50 | 29.1000 |
Loading...
B1 | 18.5 | R | 32 | C | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
n° ISO | 20 B-1 | Finition 2 | avant-trou | Finition 1 | simple |
Désignation | Roue | Division pouce (PxB1) | 1 1/4X3/4 | Division(mm) | 31.75 x 19.56 |
Surface corps | naturel | DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D
D2
L
N=Nombre de dents
D1=Diamètre du cercle divisé
Matière du corps de base
D3 max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles