Roue simple, avant-trou, ISO=16B-1 (22252)

Roue simple, avant-trou, ISO=16B-1 (22252)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22252-11001702008
22252-11001702009
22252-11001702010
22252-11001702011
22252-11001702012
22252-11001702013
22252-11001702014
22252-11001702015
22252-11001702016
22252-11001702017
22252-11001702018
22252-11001702019
22252-11001702020
22252-11001702021
22252-11001702022
22252-11001702023
22252-11001702024
22252-11001702025
22252-11001702026
22252-11001702027
22252-11001702028
22252-11001702029
22252-11001702030
22252-11001702031
22252-11001702032
22252-11001702033
22252-11001702034
22252-11001702035
22252-11001702036
22252-11001702037
22252-11001702038
22252-11001702045
22252-11001702057
22252-11001702076
22252-11001702095
22252-11001702114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D3 D1=Diamètre du cercle divisé Matière du corps de base D3 max. Poids (ERP)
(kg)

9.37 €

1 4 jours 77.9423581666.37acier160.5094

11.07 €

1 4 jours 85.8503591674.27acier160.6910

12.45 €

1 4 jours 93.85535101682.19acier160.8600

14.78 €

1 4 jours 101.76140111690.14acier161.1830

17.57 €

1 4 jours 109.76940121698.14acier161.4600

20.56 €

1 4 jours 117.778401316106.12acier161.8200

21.96 €

1 4 jours 125.784401416114.15acier162.1100

26.01 €

1 4 jours 133.792401516122.17acier162.4900

29.46 €

1 4 jours 141.8100451620130.2acier203.1600

31.78 €

1 4 jours 149.8100451720138.22acier203.3800

36.09 €

1 4 jours 157.8100451820146.28acier203.6000

38.30 €

1 4 jours 165.9100451920154.33acier203.8200

40.67 €

1 4 jours 173.9100452020162.38acier204.0400

48.70 €

1 4 jours 182110502120170.43acier205.0300

52.00 €

1 4 jours 190.1110502220178.48acier205.3200

53.92 €

1 4 jours 198.1110502320186.53acier205.5900

56.00 €

1 4 jours 206.2110502420194.59acier205.8400

60.58 €

1 4 jours 214.2110502520202.66acier206.1800

66.54 €

1 4 jours 222.3120502620210.72acier206.9900

68.74 €

1 4 jours 230.4120502720218.79acier207.3100

72.45 €

1 4 jours 238.4120502820226.85acier207.6600

75.46 €

1 4 jours 246.5120502920234.92acier208.0000

79.42 €

1 4 jours 254.6120503020243acier208.4000

83.15 €

1 4 jours 262.6120503125251.08acier258.6500

86.42 €

1 4 jours 270.7120503225259.13acier259.1200

90.78 €

1 4 jours 278.8120503325267.21acier259.4900

97.59 €

1 4 jours 286.9120503425275.28acier259.9400

101.93 €

1 4 jours 294.9120503525283.36acier2510.3400

105.93 €

1 4 jours 303120503625291.44acier2510.7500

111.28 €

1 4 jours 311.1120503725299.51acier2511.2200

121.37 €

1 4 jours 319.2110653830307.59fonte grise308.6800

155.57 €

1 4 jours 377.9125704530364.12fonte grise3010.7500

199.93 €

1 4 jours 474.9125705735461.07fonte grise3512.9000

353.38 €

1 4 jours 628.4140807635614.65fonte grise3524.7000

599.68 €

1 4 jours 782140809540768.22fonte grise4032.0000

899.14 €

1 4 jours 935.61508011440921.81fonte grise4045.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 16.2 R 26 C 2.5
n° ISO 16 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Désignation Roue Division(mm) 25.4 x 17.02 Surface corps naturel
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui Division (PxB1) 1X17.02mm

Assistance technique