Roue simple, avant-trou, ISO=12B-1 (22252)

Roue simple, avant-trou, ISO=12B-1 (22252)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Avant-trou

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22252-10340716008
22252-10340716009
22252-10340716010
22252-10340716011
22252-10340716012
22252-10340716013
22252-10340716014
22252-10340716015
22252-10340716016
22252-10340716017
22252-10340716018
22252-10340716019
22252-10340716020
22252-10340716021
22252-10340716022
22252-10340716023
22252-10340716024
22252-10340716025
22252-10340716026
22252-10340716027
22252-10340716028
22252-10340716029
22252-10340716030
22252-10340716031
22252-10340716032
22252-10340716033
22252-10340716034
22252-10340716035
22252-10340716036
22252-10340716037
22252-10340716038
22252-10340716045
22252-10340716057
22252-10340716076
22252-10340716095
22252-10340716114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D D2 L N=Nombre de dents D3 D1=Diamètre du cercle divisé Matière du corps de base D3 max. Poids (ERP)
(kg)

5.30 €

1 4 jours 58313081249.78acier120.2174

6.25 €

1 4 jours 63.9373091255.7acier120.3014

7.60 €

1 4 jours 69.84230101261.64acier120.3913

8.47 €

1 4 jours 75.84635111667.61acier160.5125

10.02 €

1 4 jours 81.85235121673.6acier160.6546

11.77 €

1 4 jours 87.85835131679.59acier160.8156

13.03 €

1 4 jours 93.86435141685.61acier160.9779

14.53 €

1 4 jours 99.87035151691.63acier161.1600

16.60 €

1 4 jours 105.87535161697.65acier161.3400

18.13 €

1 4 jours 111.980351716103.67acier161.5400

19.31 €

1 4 jours 117.980351816109.71acier161.6100

21.13 €

1 4 jours 123.980351916115.75acier161.7200

22.30 €

1 4 jours 13080352016121.78acier161.8000

26.21 €

1 4 jours 13690402120127.82acier202.3700

27.97 €

1 4 jours 14290402220133.86acier202.4400

28.88 €

1 4 jours 148.190402320139.9acier202.5700

30.17 €

1 4 jours 154.190402420145.94acier202.6800

31.56 €

1 4 jours 160.290402520152acier202.7800

34.17 €

1 4 jours 166.295402620158.04acier203.0900

36.14 €

1 4 jours 172.395402720164.09acier203.2300

37.55 €

1 4 jours 178.395402820170.13acier203.3600

38.72 €

1 4 jours 184.495402920176.19acier203.4800

40.61 €

1 4 jours 190.495403020182.25acier203.6200

43.90 €

1 4 jours 196.595403120188.31acier203.7600

45.91 €

1 4 jours 202.595403220194.35acier203.9200

47.58 €

1 4 jours 208.695403320200.4acier204.1600

49.13 €

1 4 jours 214.695403420206.46acier204.2700

50.81 €

1 4 jours 220.795403520212.52acier204.4000

53.99 €

1 4 jours 226.8100403620218.58acier204.7200

56.18 €

1 4 jours 232.8100403720224.64acier204.8600

76.05 €

1 4 jours 238.9100563824230.69fonte grise245.0900

76.73 €

1 4 jours 283.2100564524273.1fonte grise245.9000

96.35 €

1 4 jours 355.9100565730345.81fonte grise306.9800

151.83 €

1 4 jours 471.1100567630460.99fonte grise309.6500

271.13 €

1 4 jours 586.2100659530576.17fonte grise3015.9300

391.55 €

1 4 jours 701.41006511430691.36fonte grise3017.5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 11.1 R 19 C 2
n° ISO 12 B-1 Finition 2 avant-trou Finition 1 simple
Désignation Roue Division pouce (PxB1) 3/4X7/16 Division(mm) 19.05 x 11.68
Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui

Assistance technique