Roue simple, acier, pret à monter, ISO=16B-1 (22250)

Roue simple, acier, pret à monter, ISO=16B-1 (22250)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Dents trempées par induction, HRC 50

· Avec alésage et rainure selon DIN 6885

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22250-1100170201125
22250-1100170201128
22250-1100170201130
22250-1100170201132
22250-1100170201135
22250-1100170201138
22250-1100170201140
22250-1100170201142
22250-1100170201225
22250-1100170201228
22250-1100170201230
22250-1100170201232
22250-1100170201235
22250-1100170201238
22250-1100170201240
22250-1100170201242
22250-1100170201325
22250-1100170201328
22250-1100170201330
22250-1100170201332
22250-1100170201335
22250-1100170201338
22250-1100170201340
22250-1100170201342
22250-1100170201345
22250-1100170201348
22250-1100170201350
22250-1100170201425
22250-1100170201428
22250-1100170201430
22250-1100170201432
22250-1100170201435
22250-1100170201438
22250-1100170201440
22250-1100170201442
22250-1100170201445
22250-1100170201448
22250-1100170201450
22250-1100170201525
22250-1100170201528
22250-1100170201530
22250-1100170201532
22250-1100170201535
22250-1100170201538
22250-1100170201540
22250-1100170201542
22250-1100170201545
22250-1100170201548
22250-1100170201550
22250-1100170201625
22250-1100170201628
22250-1100170201630
22250-1100170201632
22250-1100170201635
22250-1100170201638
22250-1100170201640
22250-1100170201642
22250-1100170201645
22250-1100170201648
22250-1100170201650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
T2 D D2 L B3 N=Nombre de dents D3 D4 D1=Diamètre du cercle divisé Poids (ERP)
(kg)

34.17 €

1 4 jours 3.3101.7614081125M690.141.1100

34.17 €

1 4 jours 3.3101.7614081128M690.141.0700

34.17 €

1 4 jours 3.3101.7614081130M690.141.0500

34.17 €

1 4 jours 3.3101.76140101132M890.141.0100

34.17 €

1 4 jours 3.3101.76140101135M890.140.9522

34.17 €

1 4 jours 3.3101.76540101138M890.140.9873

34.17 €

1 4 jours 3.3101.76740121140M1090.140.9807

34.17 €

1 4 jours 3.3101.76740121142M1090.140.9515

40.60 €

1 4 jours 3.3109.7694081225M698.141.4200

40.60 €

1 4 jours 3.3109.7694081228M698.141.3800

40.60 €

1 4 jours 3.3109.7694081230M698.141.3300

40.60 €

1 4 jours 3.3109.76940101232M898.141.3000

40.60 €

1 4 jours 3.3109.76940101235M898.141.2500

40.60 €

1 4 jours 3.3109.76940101238M898.141.1900

40.60 €

1 4 jours 3.3109.76940121240M1098.141.1600

40.60 €

1 4 jours 3.3109.76940121242M1098.141.1200

47.39 €

1 4 jours 3.3117.7704081325M6106.121.7500

47.39 €

1 4 jours 3.3117.7784081328M6106.121.7100

47.39 €

1 4 jours 3.3117.7784081330M6106.121.6800

47.39 €

1 4 jours 3.3117.77840101332M8106.121.6700

47.39 €

1 4 jours 3.3117.77840101335M8106.121.6100

47.39 €

1 4 jours 3.3117.77840101338M8106.121.5600

47.39 €

1 4 jours 3.3117.77840121340M10106.121.4900

47.39 €

1 4 jours 3.3117.77840121342M10106.121.4800

47.39 €

1 4 jours 3.8117.77840141345M12106.121.3900

47.39 €

1 4 jours 3.8117.77840141348M12106.121.3270

47.39 €

1 4 jours 3.8117.77840141350M12106.121.2760

50.85 €

1 4 jours 3.3125.7704081425M6114.151.7400

50.85 €

1 4 jours 3.3125.7804081428M6114.151.9300

50.85 €

1 4 jours 3.3125.7804081430M6114.151.9200

50.85 €

1 4 jours 3.3125.78040101432M8114.151.8900

50.85 €

1 4 jours 3.3125.78440101435M8114.151.9100

50.85 €

1 4 jours 3.3125.78440101438M8114.151.8600

50.85 €

1 4 jours 3.3125.78440121440M10114.151.8300

50.85 €

1 4 jours 3.3125.78440121442M10114.151.7900

50.85 €

1 4 jours 3.8125.78440141445M12114.151.7100

50.85 €

1 4 jours 3.8125.78440141448M12114.151.6400

50.85 €

1 4 jours 3.8125.78440141450M12114.151.6100

60.14 €

1 4 jours 3.3133.7704081525M6122.171.9200

60.14 €

1 4 jours 3.3133.7804081528M6122.172.1200

60.14 €

1 4 jours 3.3133.7804081530M6122.172.0800

60.14 €

1 4 jours 3.3133.78040101532M8122.172.0500

60.14 €

1 4 jours 3.3133.79240101535M8122.172.3000

60.14 €

1 4 jours 3.3133.79240101538M8122.172.2500

60.14 €

1 4 jours 3.3133.79240121540M10122.172.2100

60.14 €

1 4 jours 3.3133.79240121542M10122.172.1700

60.14 €

1 4 jours 3.8133.79240141545M12122.172.0800

60.14 €

1 4 jours 3.8133.79240141548M12122.172.0200

60.14 €

1 4 jours 3.8133.79240141550M12122.171.9700

68.10 €

1 4 jours 3.3141.8804581625M6130.22.5300

68.10 €

1 4 jours 3.3141.8804581628M6130.22.5000

68.10 €

1 4 jours 3.3141.8804581630M6130.22.4600

68.10 €

1 4 jours 3.3141.810045101632M8130.23.0600

68.10 €

1 4 jours 3.3141.810045101635M8130.23.0900

68.10 €

1 4 jours 3.3141.810045101638M8130.22.9400

68.10 €

1 4 jours 3.3141.810045121640M10130.22.8700

68.10 €

1 4 jours 3.3141.810045121642M10130.22.8300

68.10 €

1 4 jours 3.8141.810045141645M12130.22.7700

68.10 €

1 4 jours 3.8141.810045141648M12130.22.7000

68.10 €

1 4 jours 3.8141.810045141650M12130.22.6200

Loading...

Informations de base

B1 16.2 R 26 C 2.5
n° ISO 16 B-1 Finition 2 pret à monter Finition 1 simple
Matière du corps de base acier Désignation Roue Division(mm) 25.4 x 17.02
Surface corps naturel DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui
Division (PxB1) 1 x 17.02mm

Assistance technique