Élément de serrage, acier (22281-18)

Élément de serrage, acier (22281-18)
· Corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique

· Ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie

· Triple longueur de compensation du brin libre

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22281-18-3
22281-18-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
D2 F1
(N)
F2
(N)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
P
(mm)
S1
(mm)
Taille Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

110.28 €

1 4 jours 1008024.8305610.5M1032043012078+1.5 -0.5301068.5533100.4600

179.79 €

1 4 jours 13010034.55073.712.5M128201050170108+2 -0.5401489.8694250.6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Élément de serrage Surface corps Peinte
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique