Élément de serrage, acier (22281-16)

Élément de serrage, acier (22281-16)
· Corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique

· Ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie

· Convient pour les deux sens de serrage

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22281-16-2
22281-16-3
22281-16-4
22281-16-5
22281-16-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre
(mm)
D2 F1
(N)
F2
(N)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
P
(mm)
S1
(mm)
Taille Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

61.27 €

1 4 jours 1008019.5254810.5M614017011563+1 -0.513858.553210-0.4020

67.07 €

1 4 jours 1008024.5306010.5M832043011578+1.5 -0.5171068.553325-0.6953

116.17 €

1 4 jours 13010034507812.5M108201050155108+2 -0.51714810.569449-1.9600

189.09 €

1 4 jours 175140426010020.5M1215001880205145+2 -0.515151012.5935145-3.7700

329.31 €

1 4 jours 220175507011420.5M1625003125255198+3 -134181212.51176410Non6.1600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Élément de serrage Surface corps Peinte
RoHS Oui

Assistance technique