Élément de serrage, acier (22281-10)

Élément de serrage, acier (22281-10)
· Corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique

· Ensemble de bridage prêt à installer, destiné au serrage d'entraînements à chaîne et à courroie

· Convient pour les deux sens de serrage

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22281-10-1
22281-10-2
22281-10-3
22281-10-4
22281-10-5
22281-10-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
L S1 Taille A3 H L2 D1=Diamètre F1
(N)
F2
(N)
D2 A1 B D P L1 L3 A2 PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

29.23 €

1 4 jours 1052+1 -0.542116.69068.590110M6802037.5825560-0.2148

36.09 €

1 4 jours 2563+1 -0.553219.5115810.5140170M810025488.525580-0.3763

46.19 €

1 4 jours 4978+1.5 -0.553324.51151010.5320430M1010030608.530680-0.6489

79.68 €

1 4 jours 86108+2 -0.5694341551412.58201050M12130507810.5408100-1.7370

131.50 €

1 4 jours 210145+2 -0.5935422051520.515001880M161756010012.54010140-3.7000

201.85 €

1 4 jours 410198+3 -11176502551820.525003125M202207011412.55012175non5.4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Élément De Serrage Surface corps peinte
RoHS oui

Assistance technique