Verrou à compression, zinc (05574)

Verrou à compression, zinc (05574)
· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, portes, construction d'armoires électriques

· Course de serrage 6 mm

· Résistent aux vibrations et aux secousses

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05574-18351
05574-43351
05574-45351
05574-88351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Actionnement Poids (ERP)
(kg)

18.00 €

1 4 jours Acarré 8 mm0.0851

18.00 €

1 4 jours Bdouble empreinte 3 mm0.0870

18.00 €

1 4 jours Cdouble empreinte 5 mm0.0869

18.00 €

1 4 jours Dtriangulaire 8 mm0.0846

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Corps de finition de surface chromé Élément Verrou À Compression
RoHS oui

Assistance technique