Verrou à compression came reglable zinc, chromé (05575)

Verrou à compression came reglable zinc, chromé (05575)
· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, portes, construction d'armoires électriques

· Course de serrage 6 mm

· Résistent aux vibrations et aux secousses

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05575-18351
05575-43351
05575-45351
05575-88351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement Poids (ERP)
(kg)

23.81 €

1 4 jours carré 8 mm0.1070

23.81 €

1 4 jours double empreinte 3 mm0.1083

23.81 €

1 4 jours double empreinte 5 mm0.1082

23.81 €

1 4 jours triangulaire 8 mm0.1058

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Couleur principale chromé Élément Verrou À Compression
Version 1 came reglable RoHS oui

Assistance technique