Inscription
Configurer

Verrou quart de tour polyamide (05567)

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Actionnement

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
Carré 7 mm
0.0232
1 pièces
Carré 8 mm
0.0235
1 pièces
Fente
0.0239
1 pièces
Double empreinte 3 mm
0.0306
1 pièces
Double empreinte 5 mm
0.0235
1 pièces
Triangulaire 8 mm
0.0231
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
2.35 €
( 2.80 € )
4 jours ouvrables
2.35 €
( 2.80 € )
4 jours ouvrables
2.35 €
( 2.80 € )
4 jours ouvrables
2.35 €
( 2.80 € )
4 jours ouvrables
2.35 €
( 2.80 € )
4 jours ouvrables
2.35 €
( 2.80 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Cames d'aiguille montées sur ressort, toutes les cames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Actionnement : clé à trois pans, profil carré, fente ou double panneton