Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05576-17301 |
05576-17401 |
05576-17501 |
05576-17601 |
05576-43301 |
05576-43401 |
05576-43501 |
05576-43601 |
05576-45301 |
05576-45401 |
05576-45501 |
05576-45601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Actionnement | A | L | S max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | 0.1415 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | 0.1565 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | 0.1760 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | 0.1937 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | double empreinte 3 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | 0.1415 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | double empreinte 3 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | 0.1607 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | double empreinte 3 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | 0.1781 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | double empreinte 3 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | 0.1970 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | double empreinte 5 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | 0.1424 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | double empreinte 5 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | 0.1607 | ||
15.94 € | 1 | 4 jours | double empreinte 5 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | 0.1787 | ||
16.82 € | 1 | 4 jours | double empreinte 5 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | 0.1967 |
Loading...
Matériau principal | zinc | Couleur principale | chromé | Élément | Verrous Quart De Tour |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | avec came etagee | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Actionnement
A
L
S max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles