Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05547-05-43100
Matériau principal | Acier inoxydable | Désignation | Grenouillère | Forme(mm) | B |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | A declenchement | Finition 2 | Trou de fixation cache | D=Alésage de fixation(mm) | 4.3 |
D1(mm) | 4.3 | E | 32 | E1(mm) | 13.5 |
E2 | 32 | E3(mm) | 18 | E4 | 36.5 |
E5 | 32 | H=Hauteur | 19.5 | H1 | 5 |
L=Longueur | 100 | Type de produit | Standard | S | 2 |
Code acier | 1.4301 | B=Largeur | 53 | B1 | 44 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui | Poids (ERP)(kg) | 0.1884 |
Vous vous trouvez sur la page de Grenouillère a declenchement, trou de fixation cache, forme B, acier inox. (05547), le numéro d'article est le suivant: 05547-05-43100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05547-05-43100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles