Grenouillère a declenchement, trou de fixation cache, forme A, acier inox. (05547)

Grenouillère a declenchement, trou de fixation cache, forme A, acier inox. (05547)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Surface mate satinée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05547-05-43082

Référence pièce
05547-05-43082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.53 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Désignation Grenouillère Forme(mm) A
Finition 1 A declenchement Finition 2 Trou de fixation cache D=Alésage de fixation(mm) 4.3
D1(mm) 4.3 E 13 E1(mm) 13.5
E2 30 E4 38.5 E5 13
H=Hauteur 19.5 H1 5 L=Longueur 82
Type de produit Standard S 2 Code acier 1.4301
B=Largeur 33.6 B1 25 RoHS Oui
PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.1148

Vous vous trouvez sur la page de Grenouillère a declenchement, trou de fixation cache, forme A, acier inox. (05547), le numéro d'article est le suivant: 05547-05-43082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05547-05-43082.

Assistance technique