Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05596-01-11X0500 |
05596-01-11X1000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur | L1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | 4 jours | 500 | 464.4 | 0.0100 | ||
15.22 € | 1 | 4 jours | 1000 | 964.4 | 0.0800 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matière de composant | Plastique | Désignation | Câble bowden |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Avec insert en plastique | Finition 2 | Avec raccord vissé | D(mm) | 1.5 |
D1(mm) | 5 | D2(mm) | 9 | D3(mm) | 5 |
D4(mm) | 4.8 | L2 | 19.5 | L3 | 2.5 |
L4 | 2.5 | B | 7 | B1 | 8 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur
L1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles