Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03102-11-2537
Matériau principal | aluminium | Désignation | Verrou | Couleur principale | incolore |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | anodisé | Finition 1 | avec ressort de rappel | B=Largeur | 37 |
C | 2.5 | D | 6.2 | D1 | 14 |
H=Hauteur | 19 | L=Longueur | 25 | L1 | 12.5 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.0110 |
Vous vous trouvez sur la page de Verrou avec ressort de rappel, aluminium (03102), le numéro d'article est le suivant: 03102-11-2537.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03102-11-2537.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles